TMR35 - Compacte sonde - Sanitaire toepassingen - Volledige gegevens
Volledig RVS thermometer voor sanitaire toepassingen, met 4...20mA of Pt100 uitgang
Hygiënische Pt100 thermometer Easytemp TMR35
De TMR35 vervangt de hygiënische TSM480 en TR480 thermometers
 

M12 connector

Reactietijd : tot 7 maal korter dan bij een "klassieke" temperatuuropnemer

Ingebouwde PC-programmeerbare 4..20mA elektronica of Pt100 uitgang

Verschillende 3A sanitaire koppelingen

 

Product/Uitvoering Bestelnummer Prijs/Stuk in EUR
TMR35 met Pt100 uitgang. 316L met ruwheid <= 0,4µm. IP66/67 M12 connector (plug zelf zie "tobehoren").   1 tot 3 4 tot 10 11 tot 35  
Met TRI-CLAMP koppeling. Clamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40,
Voor t° max,=+150°C
TMR35-A11ADBAX2AAA 90,00 85,00 81,00 Verder
Met G1/2" koppeling. Conisch metaal-metaal G1/2, 316L,
Voor t° max,=+150°C
TMR35-A11AMBAX2AAA 90,00 85,00 81,00 Verder
Met melkkoppeling. DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3A,
Voor t° max,=+150°C
TMR35-A11APHAX2AAA 112,00 107,00 103,00 Verder
Met Varivent koppeling. Varivent Fpijp DN25-32, PN40, 316L, 3A,
Voor t° max,=+150°C
TMR35-A11ALBAX2AAA 112,00 107,00 103,00 Verder
TMR35 met 4…20mA uitgang. 316L met ruwheid <= 0,4µm. IP66/67 M12 connector (plug zelf zie "tobehoren").          
Met TRI-CLAMP koppeling. Clamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40,
Voor t° max,=+150°C
TMR35-A1XADBAX2AAA 134,00 129,00 125,00 Verder
Met G1/2" koppeling. Conisch metaal-metaal G1/2, 316L,
Voor t° max,=+150°C
TMR35-A1XAMBAX2AAA 134,00 129,00 125,00 Verder
Met melkkoppeling. DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3A,
Voor t° max,=+150°C
TMR35-A1XAPHAX2AAA 156,00 151,00 147,00 Verder
Met Varivent koppeling. Varivent Fpijp DN25-32, PN40, 316L, 3A,
Voor t° max,=+150°C
TMR35-A1XALBAX2AAA 156,00 151,00 147,00 Verder
TMR35 met Pt100 uitgang. 316L met ruwheid <= 0,8µm. IP66/67 M12 connector (plug zelf zie "toebhoren").          
Met TRI-CLAMP koppeling. Clamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40,
Voor t° max,=+150°C
TMR35-A11ADBAX1AAA 75,00 70,00 66,00 Verder
Met G1/2" koppeling. Conisch metaal-metaal G1/2, 316L,
Voor t° max,=+150°C
TMR35-A11AMBAX1AAA 75,00 70,00 66,00 Verder
Met melkkoppeling. DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3A,
Voor t° max,=+150°C
TMR35-A11APHAX1AAA 97,00 92,00 88,00 Verder
Met Varivent koppeling. Varivent Fpijp DN25-32, PN40, 316L, 3A,
Voor t° max,=+150°C
TMR35-A11ALBAX1AAA 97,00 92,00 88,00 Verder
TMR35 met 4…20mA uitgang. 316L met ruwheid <= 0,8µm. IP66/67 M12 connector (plug zelf zie "toebhoren").          
Met TRI-CLAMP koppeling. Clamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40,
Voor t° max,=+150°C
TMR35-A1XADBAX1AAA 119,00 114,00 110,00 Verder
Met G1/2" koppeling. Conisch metaal-metaal G1/2, 316L,
Voor t° max,=+150°C
TMR35-A1XAMBAX1AAA 119,00 114,00 110,00 Verder
Met melkkoppeling. DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3A,
Voor t° max,=+150°C
TMR35-A1XAPHAX1AAA 141,00 136,00 132,00 Verder
Met Varivent koppeling. Varivent Fpijp DN25-32, PN40, 316L, 3A,
Voor t° max,=+150°C
TMR35-A1XALBAX1AAA 141,00 136,00 132,00 Verder
Toebehoren          
Kraaginlasmof met knelfitting voor TMR31 met G1/2" aansluiting
51004752 30,00 Verder
M12x1 plug met 5m kabel
51005148 13,00 Verder
Adapter M12 + 4 pin connector voor TMR31x, incl. TXU10-AA TXU10-BA 96,00 Verder

Netto eenheidsprijzen, BTW niet inbegrepen, inclusief port en verpakking
Geldig tot 30.09.2009
Overeenkomend onze algemene verkoopvoorwaarden