TMR31 - Compacte sonde - Standaard toepassingen - Volledige gegevens
Volledig RVS thermometer met 4...20mA of Pt100 uitgang
Compacte Pt100 thermometer Easytemp TSM470
De zeer compacte TMR31 thermometer
 

Met PC-programmeerbare 4..20mA elektronica of Pt100 uitgang

Reactietijd : tot 7 maal korter dan bij een "klassieke" temperatuuropnemer

Meetbereiken tot +150°C of +200°C

Volledig RVS

M12-stekkerverbinding

 
Klik hier voor de sanitaire uitvoering >>
 

Product/Uitvoering Bestelnummer Prijs/Stuk in EUR
TMR31 met Pt100 uitgang en IP66/67 M12 connector (plug zelf zie "toebehoren"). 316L.   1 tot 3 4 tot 10 11 tot 35  
Zonder procesaansluiting.,
Voor t° max.=+150°c
TMR31-A11AAAAX1AAA 71,00 66,00 62,00 Verder
idem hierboven behalve t° max.=+200°c (35mm nekverlenging) TMR31-A11BAAAX1AAA 83,00 78,00 74,00 Verder
Met inschroefstuk.,
Voor t° max.=+150°c
TMR31-A11AxxAX1AAA 76,00 71,00 67,00 Verder
idem hierboven behalve t° max.=+200°c (35mm nekverlenging) TMR31-A11BxxAX1AAA 88,00 83,00 79,00 Verder
TMR31 met 4…20mA uitgang en IP66/67 M12 connector (plug zelf zie "toebehoren"). 316L.          
Zonder procesaansluiting.,
Voor t° max.=+150°c
TMR31-A1XAAAAX1AAA 115,00 110,00 106,00 Verder
idem hierboven behalve t° max.=+200°c (35mm nekverlenging) TMR31-A1XBAAAX1AAA 127,00 122,00 118,00 Verder
Met inschroefstuk.,
Voor t° max.=+150°c
TMR31-A1XAxxAX1AAA 120,00 115,00 111,00 Verder
idem hierboven behalve t° max.=+200°c (35mm nekverlenging) TMR31-A1XBxxAX1AAA 132,00 127,00 123,00 Verder
Toebehoren          
Kraaginlasmof met knelfitting voor TMR31 zonder procesaansluiting
51004751 45,00 Verder
Kraaginlasmof met knelfitting voor TMR31 met G1/2" aansluiting
51004752 30,00 Verder
G1/2" knelfitting
51004753 35,00 Verder
M12x1 plug met 5m kabel
51005148 13,00 Verder
Adapter M12 + 4 pin connector voor TMR31x, incl. TXU10-AA TXU10-BA 96,00 Verder

Netto eenheidsprijzen, BTW niet inbegrepen, inclusief port en verpakking
Geldig tot 30.09.2009
Overeenkomend onze algemene verkoopvoorwaarden