DTT35 - Flowschakelaar - Sanitaire toepassingen - Volledige gegevens
Schakelaar voor massadebietdetectie. In sanitaire toepassingen.
Flowschakelaar voor massadebiet bewaking DTT35
 

3A conform

3 toetsen voor locale parametrering

4 digits locaal display (14 segmenten)

1 of 2 x PNP of 1 x PNP + 4...20mA trenduitgang

Zeer geringe drukverliezen

Parametrering ook mogelijk via PC met software ReadWin®2000

 

Product/Uitvoering Bestelnummer Prijs/Stuk in EUR
Debietschakelaar DTT35 met 1 x PNP uitgang   1 tot 3 4 tot 10 11 tot 35  
M12 aansluiting.,
TRI-CLAMP koppeling. L=30 of 100mm; D=6mm,
Nota : De M12 plug zelf is beschikbaar als toebehoor.
DTT35-A1A111xxxxAB 222,00 211,00 196,00 Verder
Connecteur EV M16.,
TRI-CLAMP koppeling. L=30 of 100mm; D=6mm
DTT35-A2A111xxxxAB 234,00 223,00 208,00 Verder
M12 aansluiting.,
Hygiënische koppeling. L=30 of 100mm; D=6mm,
Nota : De M12 plug zelf is beschikbaar als toebehoor.
DTT35-A1A111xxxxAB 254,00 243,00 228,00 Verder
Connecteur EV M16.,
Hygiënische koppeling.. L=30 of 100mm; D=6mm
DTT35-A2A111xxxxAB 266,00 255,00 240,00 Verder
Debietschakelaar DTT35 met 2 x PNP uitgangen (M12 aansluiting)          
TRI-CLAMP koppeling. L=30 of 100mm; D=6mm,
Nota : De M12 plug zelf is beschikbaar als toebehoor.
DTT35-A1B111xxxxAB 238,00 227,00 212,00 Verder
Hygiënische koppeling. L=30 of 100mm; D=6mm,
Nota : De M12 plug zelf is beschikbaar als toebehoor.
DTT35-A1B111xxxxAB 270,00 259,00 244,00 Verder
Debietschakelaar DTT35 met 1 x PNP + 4…20mA trenduitgang (M12 aansluiting)          
TRI-CLAMP koppeling. L=30 of 100mm; D=6mm,
Nota : De M12 plug zelf is beschikbaar als toebehoor.
DTT35-A1C111xxxxAB 270,00 261,00 256,00 Verder
Hygiënische koppeling. L=30 of 100mm; D=6mm,
Nota : De M12 plug zelf is beschikbaar als toebehoor.
DTT35-A1C111xxxxAB 302,00 293,00 288,00 Verder
Toebehoren voor de debietschakelaar DTT35          
Set-up software ReadWin2000 (CD) incl. USB-interfacekabel. TXU10-AA 84,00 Verder
M12 plug met 5m kabel: 4x0,34, M12, Alu, 90o
5m PVC kabel met aangegoten haakse M12x1 plug
52010285 12,00 Verder

Netto eenheidsprijzen, BTW niet inbegrepen, inclusief port en verpakking
Geldig tot 30.09.2008
Overeenkomend onze algemene verkoopvoorwaarden