PMC131 - 4...20mA sensor - max. 40bar - Volledige gegevens
Volledig RVS druksensor met 4…20mA uitgang. Voor relatieve en absolute drukken tot 40bar.
Druksensor voor relatieve en absolute drukmeting tot 40 bar : Cerabar T PMC131
Druksensor PMC131
 
Druksensor PMC131

Met ingebouwde 4... 20 mA elektronica

Vacuüm- en overdrukbestendige keramische meetcel

Betrouwbaar en stabiel over langere termijn

Volledig RVS

SIL2, volgens IEC61508/IEC61511-1 (FDIS)

 

 

Product/Uitvoering Bestelnummer Prijs/Stuk in EUR
Druksensor PMC131 met M16 connector. IP65.   1 tot 3 4 tot 10 11 tot 35  
Procesaansluiting: draad ISO228 G1/2, 304 PMC131-A11F1xxx 139,00 126,00 117,00 Verder
idem hierboven maar met calibratierapport (levert. 7 dagen) PMC131-A11F2xxx 204,00 191,00 182,00 Verder
Procesaansluiting: draad ISO228 G1/2 gat 11mm, 304 PMC131-A15F1xxx 139,00 126,00 117,00 Verder
idem hierboven maar met calibratierapport (levert. 7 dagen) PMC131-A15F2xxx 204,00 191,00 182,00 Verder
Druksensor PMC131. Verbinding via vaste kabel. IP65.          
Procesaansluiting: draad ISO228 G1/2, 304,
kabel 5m, IP68 NEMA6P
PMC131-A31F1xxx 160,00 147,00 138,00 Verder
idem hierboven maar met calibratierapport (levert. 7 dagen) PMC131-A31F2xxx 225,00 212,00 203,00 Verder
Procesaansluiting: draad ISO228 G1/2 gat 11mm, 304,
kabel 5m, IP68 NEMA6P
PMC131-A35F1xxx 160,00 147,00 138,00 Verder
idem hierboven maar met calibratierapport (levert. 7 dagen) PMC131-A35F2xxx 225,00 212,00 203,00 Verder
Procesaansluiting: draad ISO228 G1/2, 304,
kabel 25m, IP68 NEMA6P
PMC131-A41F1xxx 224,00 211,00 202,00 Verder
idem hierboven maar met calibratierapport (levert. 7 dagen) PMC131-A41F2xxx 289,00 276,00 267,00 Verder
Procesaansluiting: draad ISO228 G1/2 gat 11mm, 304,
kabel 25m, IP68 NEMA6P
PMC131-A45F1xxx 224,00 211,00 202,00 Verder
idem hierboven maar met calibratierapport (levert. 7 dagen) PMC131-A45F2xxx 289,00 276,00 267,00 Verder
Toebehoren voor de druksensor PMC131          
Voeding voor montage op DIN rail RN221N-A1 122,00 114,00 108,00 Verder

Netto eenheidsprijzen, BTW niet inbegrepen, inclusief port en verpakking
Geldig tot 30.09.2008
Overeenkomend onze algemene verkoopvoorwaarden