Druksensoren en -schakelaars
Volledig RVS drukschakelaars
 
Ceraphant T PTC31 / PTP31
drukschakelaars Ceraphant T PTC31 / PTP31
volledig RVS
ingebouwde 4 digits display + 3 toetsen voor locale instelling
1 of 2 x PNP of PNP + 4..20mA
ook instelbaar via PC met ReadWin2000 software
Eenheidsprijs vanaf : 185,-€

 

Volledige details >> 

Ceraphant T PTP35
drukschakelaar Ceraphant T PTP35

idem hiernaast maar wel in sanitaire uitvoering.

afwerking ≤0,8µm
conform 3A
verschillende hygiënische proceskoppelingen
Eenheidsprijs vanaf : 201,-€

 

Volledige details >> 

 
Druktransducers met ingebouwde 4..20mA elektronica
 

Druksensor voor meting tot 40 bar :

Cerabar T PMC131

Druksensor PMC131
Droge keramische cel
Vacuüm en overdrukbestendig
Zeer goede langetermijn- stabiliteit
Eenheidsprijs vanaf : 117,-€

 

 Volledige details >>

Druksensor voor meting tot 400 bar :

Cerabar T PMP131
Druksensor PMP131
Wandgladde membraan of manometeraansluiting
Polysicium meetcel
Ook beschikbaar in Ex-uitvoering
Eenheidsprijs vanaf : 143,-€

  

Volledige details >>

Druksensor voor meting in sanitaire toepassingen : Cerabar T PMP135

Procesaansluitingen voor vlakke montage
FDA conform vulolie
Alle natte delen uit 316L, met een ruwheid van Ra ≤ 0,8 µm
Eenheidsprijs vanaf : 232,-€

 

Volledige details >>

.

 .

       

U wenst een volledige E-direct catalogus? Ga naar het catalogus aanvraag formulier >>

 

Zie de andere (niet E-direct) druksensoren van Endress+Hauser >>