PTC31/PTP31 - Schakelaars - Volledige gegevens
Drukschakelaars voor relatieve of aboslute druk. Volledig RVS en met ingebouwde aanduider.
Drukschakelaars voor vloeistoffen, dampen en gassen Ceraphant T PTC31/PTP31
Drukschakelaars PTC31/PTP31
 
Drukschakelaars PTC31/PTP31

Met 1 of 2 PNP-uitgangen of 1 PNP- + 1 analoog uitgang

3 toetsen voor locale parametrering

4 digits lokaal display als standaard

Hoge reproduceerbaarheid en stabiliteit over langere termijn

Volledig RVS

Parametrering ook mogelijk via PC met software ReadWin®2000

 
Klik hier voor de sanitaire uitvoering van deze drukschakelaar >>
 

Product/Uitvoering Bestelnummer Prijs/Stuk in EUR
Drukschakelaar voor max 40bar : PTC31   1 tot 3 4 tot 10 11 tot 35  
1 x PNP, 3-draads,12-30VDC,
steker M12, IP66 absoluut / IP60 gauge (-1 - 4bar)/ IP66 gauge (10 - 40bar), (M12 plug als toebehoor beschikbaar).
PTC31-A1A1xx1xxxA 208,00 198,00 181,00 Verder
idem hierboven maar met 2 x PNP, 4-draad PTC31-A1B1xx1xxxA 224,00 214,00 197,00 Verder
idem hierboven maar met 1 x PNP + analoge uitgang, 4-draad PTC31-A1C1xx1xxxA 256,00 246,00 229,00 Verder
1 x PNP, 3-draads,12-30VDC,
Connector M16 ISO4400, IP65 absoluut / IP60 gauge (-1 - 4bar)/ IP65 gauge (10 - 40bar)
PTC31-A2A1xx1xxxA 221,00 211,00 194,00 Verder
1 x PNP, 3-draads,12-30VDC,
kabel 5m, IP66
PTC31-A4A1xx1xxxA 235,00 225,00 208,00 Verder
idem hierboven maar met 2 x PNP, 4-draad PTC31-A4B1xx1xxxA 251,00 241,00 224,00 Verder
idem hierboven maar met 1 x PNP + analoge uitgang, 4-draad PTC31-A4C1xx1xxxA 283,00 273,00 256,00 Verder
Drukschakelaar voor max 100bar : PTP31 met Viton dichting          
1 x PNP, 3-draads,12-30VDC,
steker M12, IP66 absoluut / IP60 gauge (-1 - 4bar)/ IP66 gauge (10 - 400bar), (M12 plug als toebehoor beschikbaar).
PTP31-A1A1xx1xx1A 208,00 198,00 181,00 Verder
idem hierboven maar met 2 x PNP, 4-draad PTP31-A1B1xx1xx1A 224,00 214,00 197,00 Verder
idem hierboven maar met 1 x PNP + analoge uitgang, 4-draad PTP31-A1C1xx1xx1A 256,00 246,00 229,00 Verder
1 x PNP, 3-draads,12-30VDC,
connector M16 ISO4400, IP65 absoluut / IP60 gauge (-1 - 4bar)/ IP65 gauge (10 - 400bar)
PTP31-A2A1xx1xx1A 221,00 211,00 194,00 Verder
1 x PNP, 3-draads,12-30VDC,
kabel 5m, IP66
PTP31-A4A1xx1xx1A 235,00 225,00 208,00 Verder
idem hierboven maar met 2 x PNP, 4-draad PTP31-A4B1xx1xx1A 251,00 241,00 224,00 Verder
idem hierboven maar met 1 x PNP + analoge uitgang, 4-draad PTP31-A4C1xx1xx1A 283,00 273,00 256,00 Verder
Drukschakelaar voor max 400bar : PTP31 in gelaste uitvoering          
1 x PNP, 3-draads,12-30VDC,
steker M12, IP66 absoluut / IP60 gauge (-1 - 4bar)/ IP66 gauge (10 - 400bar), (M12 plug als toebehoor beschikbaar).
PTP31-A1A1xx1xx7A 208,00 198,00 181,00 Verder
idem hierboven maar met 2 x PNP, 4-draad PTP31-A1B1xx1xx7A 224,00 214,00 197,00 Verder
idem hierboven maar met 1 x PNP + analoge uitgang, 4-draad PTP31-A1C1xx1xx7A 256,00 246,00 229,00 Verder
1 x PNP, 3-draads,12-30VDC,
connector M16 ISO4400, IP65 absoluut / IP60 gauge (-1 - 4bar)/ IP65 gauge (10 - 400bar)
PTP31-A2A1xx1xx7A 221,00 211,00 194,00 Verder
1 x PNP, 3-draads,12-30VDC,
kabel 5m, IP66
PTP31-A4A1xx1xx7A 235,00 225,00 208,00 Verder
idem hierboven maar met 2 x PNP, 4-draad PTP31-A4B1xx1xx7A 251,00 241,00 224,00 Verder
idem hierboven maar met 1 x PNP + analoge uitgang, 4-draad PTP31-A4C1xx1xx7A 283,00 273,00 256,00 Verder
Toebehoren voor drukschakelaars PTC31/PTP31          
Set-up software ReadWin2000 (CD) incl. USB-interfacekabel. TXU10-AA 84,00 Verder
M12 plug met 5m kabel: 4x0,34, M12, Alu, 90o
5m PVC kabel met aangegoten haakse M12x1 plug
52010285 12,00 Verder

Netto eenheidsprijzen, BTW niet inbegrepen, inclusief port en verpakking
Geldig tot 30.09.2008
Overeenkomend onze algemene verkoopvoorwaarden