PTP35 - Schakelaar - Sanitaire toepassingen - Volledige gegevens
Drukschakelaar voor relatieve of aboslute druk in sanitaire toepassingen. Volledig RVS en met ingebouwde aanduider.
Sanitaire drukschakelaar voor vloeistoffen, dampen en gassen : Ceraphant T PTP35
Drukschakelaar PTP35
 
Drukschakelaar PTP35

Met 1 of 2 PNP-uitgangen of 1 PNP- + 1 analoog uitgang

3 toetsen voor locale parametrering

4 digits lokaal display

Volledig RVS, afwerking = 0,8 µm

Beschikbaar met verschillende 3A sanitaire koppelingen (voorgemonteerd, met O-ring)

Parametrering ook mogelijk via PC met software ReadWin®2000

 

Product/Uitvoering Bestelnummer Prijs/Stuk in EUR
Drukschakelaar PTP35 met Clamp of schroefaansluiting. FDA conforme vulolie.   1 tot 3 4 tot 10 11 tot 35  
1 x PNP, 3-draads,12-30VDC,
connector M12, IP66 absoluut / IP60 gauge (-1 - 4bar)/ IP66 gauge (10 - 40bar), (M12 plug als toebehoor beschikbaar).
PTP35-A1A1xx1xx8A 225,00 214,00 197,00 Verder
idem hierboven maar met 2 x PNP, 4-draad PTP35-A1B1xx1xx8A 241,00 230,00 213,00 Verder
idem hierboven maar met 1 x PNP + analoge uitgang, 4-draad PTP35-A1C1xx1xx8A 273,00 262,00 245,00 Verder
1 x PNP, 3-draads,12-30VDC,
connector M16 ISO4400, IP65 absoluut / IP60 gauge (-1 - 4bar)/ IP65 gauge (10 - 40bar)
PTP35-A2A1xx1xx8A 238,00 227,00 210,00 Verder
1 x PNP, 3-draads,12-30VDC,
kabel 5m, IP66
PTP35-A4A1xx1xx8A 252,00 241,00 224,00 Verder
idem hierboven maar met 2 x PNP, 4-draad PTP35-A4B1xx1xx8A 268,00 257,00 240,00 Verder
idem hierboven maar met 1 x PNP + analoge uitgang, 4-draad PTP35-A4C1xx1xx8A 300,00 289,00 272,00 Verder
Drukschakelaar PTP35 met sanitaire koppeling. FDA conforme vulolie.          
1 x PNP, 3-draads,12-30VDC,
connector M12, IP66 absoluut / IP60 gauge (-1 - 4bar)/ IP66 gauge (10 - 40bar), (M12 plug als toebehoor beschikbaar). EPDM dichting.
PTP35-A1A1xx1xx4A 255,00 244,00 227,00 Verder
idem hierboven maar met 2 x PNP, 4-draad PTP35-A1B1xx1xx4A 271,00 260,00 243,00 Verder
idem hierboven maar met 1 x PNP + analoge uitgang, 4-draad PTP35-A1C1xx1xx4A 303,00 292,00 275,00 Verder
1 x PNP, 3-draads,12-30VDC,
connector M16 ISO4400, IP65 absoluut / IP60 gauge (-1 - 4bar)/ IP65 gauge (10 - 40bar),
EPDM dichting
PTP35-A2A1xx1xx4A 268,00 257,00 240,00 Verder
1 x PNP, 3-draads,12-30VDC,
kabel 5m, IP66,
EPDM dichting
PTP35-A4A1xx1xx4A 282,00 271,00 254,00 Verder
idem hierboven maar met 2 x PNP, 4-draad PTP35-A4B1xx1xx4A 298,00 287,00 270,00 Verder
idem hierboven maar met 1 x PNP + analoge uitgang, 4-draad PTP35-A4C1xx1xx4A 330,00 319,00 302,00 Verder
Toebehoren voor drukschakelaar PTP35          
Inlas adapter G1 d=60, 316L
Voor vlakke inbouw van de: Liquiphant M (1") GW2 Liquiphant T FTL260 "7" Liquicap M "GWJ" Cerabar T PMP135 "N" Ceraphant T PTP35 "BB" Materiaal: 1.4435 (AISI 316L) Afdichting: siliconen O-ring
52001051 69,00 Verder
Set-up software ReadWin2000 (CD) incl. USB-interfacekabel. TXU10-AA 84,00 Verder
M12 plug met 5m kabel: 4x0,34, M12, Alu, 90o
5m PVC kabel met aangegoten haakse M12x1 plug
52010285 12,00 Verder

Netto eenheidsprijzen, BTW niet inbegrepen, inclusief port en verpakking
Geldig tot 30.09.2008
Overeenkomend onze algemene verkoopvoorwaarden