TTR35 - Schakelaar - Sanitaire toepassingen - Volledige gegevens
Sanitaire Pt100 temperatuurschakelaar met 4 digits display
Sanitaire temperatuurschakelaar met 4 digits display : Thermophant T TTR35
 

3 toetsen voor locale parametrering

4 digits lokaal display

Volledig RVS, afwerking = 0,8 µm, 3A goedgekeurd

Parametrering ook mogelijk via PC met software ReadWin®2000

Classe A Pt100

 

Product/Uitvoering Bestelnummer Prijs/Stuk in EUR
TTR35 met Triclamp aansluiting. Voeding en uitgang: 12-30VDC.   1 tot 3 4 tot 10 11 tot 35  
Met M12 connector, IP66 (plug zelf zie "toebehoren").,
Insteeklengte: 50mm, diam. 6mm.
TTR35-A1A111xx1BAB 211,00 200,00 184,00 Verder
idem hierboven behalve insteeklengte : 100mm TTR35-A1A111xx2CAB 211,00 200,00 184,00 Verder
idem hierboven behalve insteeklengte : 200mm TTR35-A1A111xx2EAB 223,00 212,00 196,00 Verder
Met M16,1,5 connector (IP65).,
Insteeklengte: 50mm, diam. 6mm.
TTR35-A2A111xx1BAB 224,00 213,00 197,00 Verder
idem hierboven behalve insteeklengte : 100mm TTR35-A2A111xx2CAB 224,00 213,00 197,00 Verder
idem hierboven behalve insteeklengte : 200mm TTR35-A2A111xx2EAB 236,00 225,00 209,00 Verder
Met M12 connector, IP66 (plug zelf zie "toebehoren").,
Insteeklengte: 50mm, diam. 6mm.
TTR35-A1B111xx1BAB 227,00 216,00 200,00 Verder
idem hierboven behalve insteeklengte : 100mm TTR35-A1B111xx2CAB 227,00 216,00 200,00 Verder
idem hierboven behalve insteeklengte : 200mm TTR35-A1B111xx2EAB 239,00 228,00 212,00 Verder
Met M12 connector, IP66 (plug zelf zie "toebehoren").,
Insteeklengte: 50mm, diam. 6mm.
TTR35-A1C111xx1BAB 259,00 248,00 232,00 Verder
idem hierboven behalve insteeklengte : 100mm TTR35-A1C111xx2CAB 259,00 248,00 232,00 Verder
idem hierboven behalve insteeklengte : 200mm TTR35-A1C111xx2EAB 271,00 260,00 244,00 Verder
TTR35 met Varivent of melkkoppeling koppeling. Voeding en uitgang: 12-30VDC.          
Met M12 connector, IP66 (plug zelf zie "toebehoren").,
Insteeklengte: 50mm, diam. 6mm.
TTR35-A1A111xx1BAB 243,00 232,00 216,00 Verder
idem hierboven behalve insteeklengte : 100mm TTR35-A1A111xx2CAB 243,00 232,00 216,00 Verder
idem hierboven behalve insteeklengte : 200mm TTR35-A1A111xx2EAB 255,00 244,00 228,00 Verder
Met M16,1,5 connector (IP65).,
Insteeklengte: 50mm, diam. 6mm.
TTR35-A2A111xx1BAB 256,00 245,00 229,00 Verder
idem hierboven behalve insteeklengte : 100mm TTR35-A2A111xx2CAB 256,00 245,00 229,00 Verder
idem hierboven behalve insteeklengte : 200mm TTR35-A2A111xx2EAB 268,00 257,00 241,00 Verder
Met M12 connector, IP66 (plug zelf zie "toebehoren").,
Insteeklengte: 50mm, diam. 6mm.
TTR35-A1B111xx1BAB 259,00 248,00 232,00 Verder
idem hierboven behalve insteeklengte : 100mm TTR35-A1B111xx2CAB 259,00 248,00 232,00 Verder
idem hierboven behalve insteeklengte : 200mm TTR35-A1B111xx2EAB 271,00 260,00 244,00 Verder
Met M12 connector, IP66 (plug zelf zie "toebehoren").,
Insteeklengte: 50mm, diam. 6mm.
TTR35-A1C111xx1BAB 291,00 280,00 264,00 Verder
idem hierboven behalve insteeklengte : 100mm TTR35-A1C111xx2CAB 291,00 280,00 264,00 Verder
idem hierboven behalve insteeklengte : 200mm TTR35-A1C111xx2EAB 303,00 292,00 276,00 Verder
Toebehoren          
M12x1 plug met 5m kabel
51005148 13,00 Verder
Adapter 4 pin connector, geschikt voor TMT180/181/121, TTR3x, PTP3x, DTT3x, RIA452, RIA141 TXU10-AA 86,00 Verder

Netto eenheidsprijzen, BTW niet inbegrepen, inclusief port en verpakking
Geldig tot 30.09.2009
Overeenkomend onze algemene verkoopvoorwaarden