Displays en elektronische eenheden
Digitale procesdisplays 
 
Voor paneelmontage : RIA250
Digitaal aanwijsintrument RIA250
Universele ingang : stroom, spanning en temperatuur-opnemers
Linearisatie op 32 punten
Sensorvoeding
2 grenswaardenrelais in optie
Eenheidsprijs vanaf : 217,-€

 

 

Volledige details >>

Loop-powered : RIA251 en RIA261
Digitale procesdisplays RIA251 en RIA261
5 digits display
Voeding via de stroomkring
Ook met Ex goedkeuring
RIA251 : voor paneelmontage
RIA261 : in veldbehuizing

 

Eenheidsprijs vanaf : 148,-€ (RIA251)

 

Volledige details >>

Multifunctionele kleurenaanwijzer :  RIA452 

Multifunctionele aanwijzer RIA452

7 digits LC kleurendisplay

Grafisch weergave via bargraph

4 of 8 relais

Digitale uitgang met integratie

Ex goedkeuring

Eenheidsprijs vanaf : 324,-€

 

Volledige details >>

.
Scheiding, voeding, contactgever, procestransmitter, ...
 
Passieve signaalscheider : RB223
contactgever met 2 relais : RTA421

Galvanische scheiding van actieve 4... 20 mA kringen

1-of 2 kanaal versies

Kan gebruikt worden in SIL3 veiligheidssystemen

Bi-directionele transmissie HART® protocol

Eenheidsprijs vanaf : 82,-€

 

Volledige details >> 

Voeding / scheiding : RN221N
Voeding / scheiding RN221N
voeding voor 2-draads sensoren
galvanische scheiding van 4...20mA kringen
HART® diagnose (optie)
ATEX goedkeuring (optie)
Eenheidsprijs vanaf : 108,-€

 

 

Volledige details >>

Meetomvormer : RMA421
Naar de volledige gegevens van der RMA421
Voor alle standaard meetsignalen : U, I, RTD, TC
Grenswaardebewaking met 2 wisselcontacten
Vrij instelbare stroom- of spanningsuitgang
2-draads sensorvoeding 
Eenheidsprijs vanaf : 189,-€

 

Volledige details >>

Contactgever : RTA421

2 relais voor grenswaarden- bewaking

LC display voor instellingen

voeding voor 2-draads sensoren (optie)

1 ingang voor stroom en spanning

Eenheidsprijs vanaf : 111,-€

  

Volledige details >> 

Overspanningsbeveiligingen

Beschermen voedings- en signaalkabels, busleidingen (Profibus, Foundation Fieldbus)
Voor DIN-rail montage of rechtstreeks op de sensorbehuizing.
Eenheidsprijs vanaf 33,-€


Volledige details >>

       

U wenst een volledige E-direct catalogus? Ga naar het catalogus aanvraag formulier >>

 

Zie de andere (niet E-direct) elektronische toebehoren van Endress+Hauser >>