Continue niveaumeting en niveauschakelaars : voor vloeistoffen en stortgoed
Continue meting en detecties voor vloeistoffen 
 
Trilvork niveauschakelaar :
Liquiphant T FTL20
Trilvork niveauschakelaar liquiphant T FTL20
RVS vork van 38mm !
RVS 1/2", 3/4" of 1" koppelingen
Max. t° : +100 of +150°C
M12 of EV aansluiting
AC, DC of ASi bus elektronica's
Eenheidsprijs vanaf : 105,-€

 

Volledige details >>

... en in sanitaire uitvoering :
Liquiphant T FTL20H
Trilvork niveauschakelaar liquiphant T FTL20H
Vorkafwerking ≤1,5µm
Hygiënische proceskoppelingen
EHEDG conform
Geschikt voor CIP / SIP reinigingen
Eenheidsprijs vanaf : 153,-€

 

Volledige details >>

Trilvork niveauschakelaar:
Liquiphant T FTL260
Trilvork niveauschakelaar Liquiphant T FTL260

Een ware "standaard" : reeds duizenden stuks verkocht in België !

Ongevoelig voor aankleving, turbulenties, gasbellen, ...
128mm lange vork
Eenheidsprijs vanaf : 141,-€

 

Volledige details >>

Capacitieve sonde voor continue niveaumeting: 
Liquicap T FM21
Capacitieve dubbelstaafselektrode voor continue niveaumeting in vloeistoffen Liquicap T FMI21
Betrouwbaar onafhankelijk van de tankvorm
Vooringesteld van fabriek af
Corrosiebestendige materialen
Ingebouwde 4...20mA
Eenheidsprijs vanaf : 273,-€

 

Volledige details >>

Conductieve niveauschakelaar:
Liquipoint T FTW31 / FTW32
Conductieve sondes voor meervoudige detectiepunten Liquipoint T FTW31/FTW32
tot 5 detectiepunten met één sonde
uitvoeringen met of zonder ingebouwde elektronica
bestaat in staven- en kabelsversies
Eenheidsprijs vanaf : 67,-€

 

Volledige details >>

Schakelversterker voor FTW31 / 32 :
Nivotester FTW325
Schakeleenheid voor conductieve sonden Nivotester FTW325
gescheiden schakeleenheid voor conductieve sonden zonder ingebouwde elektronica
2 relaisuitgangen
voor DIN-rail montage
Eenheidsprijs vanaf : 98,-€

 

 

Volledige details >>

Vlotterschakelaar:

Liquifloat FTS20


Eenvoudig en economisch
Aansluitkabel voor verschillende vloeistoffen
Toepassing in Ex-gebied (ATEX II 2 G)
Eenheidsprijs vanaf : 38,-€

 

Volledige details >>

Scheider versterker (NAMUR°:

FTL325N/FTL375N


1 tot 3-kanaals uitvoeringen
Ex-toelating conform ATEX
Voor aansluiting van NAMUR schakelaars
Voor DIN rail of 19" rack
Eenheidsprijs vanaf : 77,-€

 

Volledige details >>

 
Niveaudetecties voor stortgoed
 
Capacitieve niveauschakelaars : 
Nivector FTC968/FTC968Z
Capacitieve niveauschakelaars Nivector
Ieer geringe afmetingen
Inzetbaar zonder ijking
AC of DC
Ook voor Ex zone (optie)
Eenheidsprijs vanaf : 85,-€


 

Volledige details >>

Capacitieve niveauschakelaars :
Minicap FTC260/FTC262

Capacitieve niveauschakelaars Minicap FTC260/FTC262
PNP of relaisuitgang
Inzetbaar zonder ijking
Actieve aanklevings-compensatie
Ook voor Ex zone (optie)
Eenheidsprijs vanaf : 152,-€

 

Volledige details >>   

Trilstaaf niveauschakelaar:
Soliphant FTM20/FTM21
Trilstaaf niveauschakelaar Soliphant T
PNP of relaisuitgang
Staaf en aansluiting uit RVS
Ook voor Ex zone (optie)
Eenheidsprijs vanaf : 221,-€
 

Volledige details >>

Draaivleugel niveauschakelaar
Soliswitch FTE30
Capacitieve schakelaars : Minicap FTC260/FTC262

Eenvoudige bediening

Ijkingsvrij

Toepasbaar in Ex-zone
Eenheidsprijs vanaf : 172,-€

 

Volledige details >>

       

U wenst een volledige E-direct catalogus? Ga naar het catalogus aanvraag formulier >>

 

Zie de andere (niet E-direct) niveauschakelaars en -meters van Endress+Hauser >>