PMP135 - 4...20mA sensor - Sanitaire toepassingen - Volledige gegevens
Druksensor met 4...20mA elektronica. Voor sanitaire toepassingen,
Druksensor PMP135
 
Druksensor PMP135
Procesaansluitingen voor vlakke montage

Tot 4 maal overbelastbaar

Zeer goede stabiliteit op lange termijn

Design volgens 3A richtlijnen

FDA conform vulolie

Alle natte delen uit 316L, met een ruwheid van Ra ≤ 0,8 µm

4 ... 20 mA 2-draads uitgang

 

Product/Uitvoering Bestelnummer Prijs/Stuk in EUR
Druksensor PMP135 met CLAMP   1 tot 3 4 tot 10 11 tot 35  
Clamp ISO2852 DN22 (3/4"), 316L, DIN32676 DN20, EHEDG, 3A PMP135-xxF01xxx 256,00 243,00 232,00 Verder
Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1...1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40, EHEDG, 3A PMP135-xxG01xxx 256,00 243,00 232,00 Verder
Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50, EHEDG, 3A PMP135-xxH01xxx 256,00 243,00 232,00 Verder
Druksensor PMP135 met schroefaansluiting. IP65.          
ISO228, G1", met or-ring. Voor vlakke montage met inlasstuk 52001051 PMP135-xxN01xxx 256,00 243,00 232,00 Verder
Druksensor PMP135 met SMS koppeling. IP65.          
SMS 1-1/2" PN25, 316L, 3A. PMP135-xxS01xxx 256,00 243,00 232,00 Verder
Toebehoren voor de druksensor PMP135          
Inlasstuk G 1”
Voor vlakke montage van een PMP135 G1" inschroeftsuk (code N)
52001051 60,00 Verder

Netto eenheidsprijzen, BTW niet inbegrepen, inclusief port en verpakking
Geldig tot 30.09.2009
Overeenkomend onze algemene verkoopvoorwaarden