Transmetteur de pression avec membrane métallique
Résistant aux surpressions et avec fonction de surveillance, avec électronique analogique, HART ou PROFIBUS PA
Principaux avantages
|
|
 |
Précision de mesure
- Ecart de mesure inférieur à 0,2 % de la gamme de mesure réglée (en option : meilleur que 0,1 %)
- Gamme de mesure réglable avec rangeabilité 10:1
- Stabilité à long terme meilleure que 0,1 %/an
|
 |
Utilisation en surveillance de pression jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508/CEI 61511-1
|
 |
Cellules
Cellule piézorésistive avec membrane métallique pour gammes de mesure jusqu'à 400 bar
|
 |
Signaux de sortie : 4...20 mA, 4...20 mA avec HART, PROFIBUS PA
|
 |
Boitier
Avec son boitier en inox sans zone morte, Cerabar M satisfait aux exigences élévées en matière d'hygiène des industries agroalimentaire et pharmaceutique. Le boitier aluminium revêtu a également fait ses preuves dans l'industrie des procédés. |
Les transmetteurs de pression Cerabar M mesurent la pression absolue ou relative dans les gaz, vapeurs, liquides et poussières. Grâce à sa modularité, le Cerabar M est adapté à tous les environnements industriels. Tous les raccords process sont disponibles : aseptiques, filetés, séparateurs et brides.
Délais de production:
Endress+Hauser a défini des délais de production standards (de la réception de la commande jusqu'à l'expédition du matériel) selon la version du Cerabar M PMP41.
Votre conseiller pourra vous confirmer ce délai, mais vous pouvez également consulter notre portail d'achats en ligne.
Expédition:
Endress+Hauser expédie votre commande via le transporteur officiel du groupe directement à votre adresse de livraison. Sur demande nous pouvons géré des livraisons express.
Suivi de livraison:
Vous pouvez suivre votre livraison sur internet en tapant votre référence de commande ou le numéro de la confirmation de commande communiqué par Endress+Hauser
Logistique pour les pièces de rechange:
Les pièces de rechange sont gérées comme des produits standards avec un délai de livraison court. Sur demande nous pouvons gérer des délais livraisons plus courts (frais supplémentaires).