Ensemble de calibrage de cellules de conductivité Concal |
 |
Ensemble de mesure de conductivité complet préétalonné avec certificat pour la mesure comparative sur applications en eau ultra-pure jusqu'à 20 µS/cm (50.8 µS/inch) |
 |
|
L'eau ultra-pure est utilisée dans le domaine des industries pharmaceutique, agro-alimentaire et de process. Le contrôle et le calibrage des mesures de conductivité sont absolument nécessaires pour ces applications.
Les solutions d'étalonnage de très faible conductivité ne sont pas stables, ainsi il n'existe aucune norme pour les conductivités inférieures à 74 µS. Avec le Concal, Endress + Hauser propose une unité de référence qui permet de calibrer les appareils de mesure de process par le biais d'une mesure comparative certifiée.
|
| |
Domaines d'application
|
|
|  |
Calibrage des mesures qualitatives de process dans le domaine de l'eau ultra-pure jusqu'à 20 µS/cm (50.8 µS/inch)
|  |
Pour la surveillance des mesures sur des process, par ex. après des révisions ou des interruptions de fonctionnement de l'installation
|  |
Surveillance d'ensembles de mesure de conductivité, notamment en industries pharmaceutique et agroalimentaire
|  |
Surveillance et calibrage pour une garantie de qualité du produit, par ex. en production de semi-conducteurs ou dans d'autres domaines techniques sensibles |
|
| |
Avantages en bref
|
|
|  |
Etalonnage en usine selon SRM par NIST et DKD
|  |
Conformité aux normes internationales procédure d'étalonnage en usine du système Concal selon ASTM 5391-93
|  |
Chambre de passage pratique avec fonction de réglage et de surveillance selon ASTM 5391
|  |
Circuit bypass permettant un calibrage sans démontage du capteur de débit |
|
| |
|
|
Caractéristiques techniques
|
Alimentation : |
230V 50 Hz / 115V 50 Hz |
| Materiau : |
PVDF |
| Raccords : |
| - Entrée |
G ½ |
| - Sortie |
G ½ |
| Tolérance système de référence à 149 µS/cm (378.5 µS/inch): |
| - Erreur limite sur la solution de calibrage |
0,5 % |
| - Ecart d'affichage max. système de référence de conductivité à 149 µS/cm (378.5 µS/inch): |
0,2 % |
| Tolérance Concal pour env. 5 µS/cm (12.7 µS/inch): |
| - Ecart d'affichage max. système de référence de conductivité à 20 kΩ (5 µS/cm / 12.7 µS/inch) |
0,6 % |
| - Ecart d'affichage max. Concal pour 20 kΩ (5µS/cm / 12.7 µS/inch) |
0.6 % |
| - Somme de toutes les erreurs |
Somme = 1.9 % |
| |
|
| |
|
Fonctionnalités générales
|