Mesure de débit - Débitmètres massiques thermiques

Mesure directe du débit massique des gaz


 
Généralités

Proline t-mass 65 est un débitmètre massique thermique robuste et performant qui établi un nouveau standard en débitmètrie massique thermique.

 

Principaux avantages

Paramétrage simple et rapide sur site des conditions de process et du mélange gazeux (jusqu'à 8 composants)
Sortie débit massique ou débit volumique corrigé et température du gaz
Compensation dynamique en température
Communication digitale via HART, PROFIBUS DP ou MODBUS RS485
Diagnostic et vérification sur site du capteur et du transmetteur sans démontage de l'appareil
 
Transmetteurs / Capteurs
 

t-mass 65F

65F
Capteur à brides
DN15...100 (1/2"....4")
-40...+100 °C (-40...+212 °F)

En savoir plus sur65F

t-mass 65I

65I
Capteur à insertion pour le montage dans des conduites circulaires ou rectangulaires
DN65...1500 (21/2"...60")
-40...+130 °C (-40...+266 °F)

En savoir plus sur65I


 
Imprimer cette page  |   Envoyer cette page  |   Ajouter cette page à mes favoris
Fonctionnalités générales