Mesure de température - Transmetteur de température


 
Transmetteur en tête de sonde
 

TMT180

TMT180
Transmetteur de température, programmable par PC
Application: thermorésistance
2 fils 4-20mA

Signalisation de panne en cas de rupture ou court-circuit du capteur, réglable selon NAMUR NE 43

Montage: tête de sonde Forme B, DIN43729
Reconnu UL, agrément marine GL (German Llyod)

 


En savoir plus surTMT180

TMT181

TMT181
Transmetteur de température, programmable par PC
Application: thermorésistance, thermocouple, Ohm, mV
2 fils 4-20mA, isolation galvanique
Signalisation de panne en cas de rupture ou court-circuit du capteur, réglable selon NAMUR NE 43
Montage: tête de sonde Forme B, DIN43729
Reconnu UL, agrément marine GL (German Llyod)

 


En savoir plus surTMT181

TMT182

TMT182
Transmetteur de température, protocole HART
Application: thermorésistance, thermocouple, Ohm, mV
2 fils 4-20mA, SIL, isolation galvanique
Signalisation de panne en cas de rupture ou court-circuit du capteur, réglable selon NAMUR NE 43
Montage: tête de sonde Forme B, DIN43729
Reconnu UL, agrément marine GL (German Llyod)

 


En savoir plus surTMT182

TMT184

TMT184
Transmetteur de température, Profibus PA
Application: thermorésistance, thermocouple, Ohm, mV
Isolation galvanique
Profil V3.0. Consommation 11mA
Montage: tête de sonde Forme B, DIN43729

 


En savoir plus surTMT184

TMT187

TMT187
Transmetteur de température
Application: thermorésistance
2 fils 4-20mA, isolation galvanique
Signalisation de panne en cas de rupture ou court-circuit du capteur, réglable selon NAMUR NE 43
Montage: tête de sonde Forme B, DIN43729
Reconnu UL, agrément marine GL (German Llyod)

 


En savoir plus surTMT187

TMT188

TMT188
Transmetteur de température
Application: thermocouple
2 fils 4-20mA, isolation galvanique
Signalisation de panne en cas de rupture ou court-circuit du capteur, réglable selon NAMUR NE 43
Montage: tête de sonde Forme B, DIN43729
Reconnu UL, agrément marine GL (German Llyod)

 


En savoir plus surTMT188
Transmetteur sur rail DIN
 

TMT112

TMT112
Transmetteur de température, protocole HART
Application: thermorésistance, thermocouple, Ohm, mV
2 fils 4-20mA, SIL, isolation galvanique
Signalisation de panne en cas de rupture ou court-circuit du capteur, réglable selon NAMUR NE 43
Montage: rail IEC 60715, Largeur: 22.5 mm
Reconnu UL, agrément marine GL (German Llyod)

 


En savoir plus surTMT112

TMT121

TMT121
Transmetteur de température,
Application: thermorésistance, thermocouple, Ohm, mV
8 voies
Isolation galvanique

 


En savoir plus surTMT121

TMT122

TMT122
Transmetteur de température, protocole HART
Application: thermorésistance, thermocouple, Ohm, mV
2 fils 4-20mA, SIL, isolation galvanique
Signalisation de panne en cas de rupture ou court-circuit du capteur, réglable selon NAMUR NE 43
Montage: rail IEC 60715, Largeur: 22.5 mm
Reconnu UL, agrément marine GL (German Llyod)

 


En savoir plus surTMT122

TMT125

TMT125
Transmetteur de température
Application: thermorésistance, thermocouple, Ohm, mV
8 voies
Isolation galvanique

 


En savoir plus surTMT125

TMT127

TMT127
Transmetteur de température
Application: thermorésistance
2 fils 4-20mA, isolation galvanique
Signalisation de panne en cas de rupture ou court-circuit du capteur, réglable selon NAMUR NE 43
Montage: rail IEC 60715, Largeur: 22.5 mm
Reconnu UL, agrément marine GL (German Llyod)

 


En savoir plus surTMT127

TMT128

TMT128
Transmetteur de température
Application: thermocouple
2 fils 4-20mA, isolation galvanique
Signalisation de panne en cas de rupture ou court-circuit du capteur, réglable selon NAMUR NE 43
Montage: rail IEC 60715, Largeur: 22.5 mm
Reconnu UL, agrément marine GL (German Llyod)

 


En savoir plus surTMT128
Transmetteur de terrain
 

TMT142

TMT142
Transmetteur de température, protocole HART
Application: thermorésistance, thermocouple, Ohm, mV
2 fils 4-20mA, isolation galvanique
Signalisation de panne en cas de rupture ou court-circuit du capteur, réglable selon NAMUR NE 43
Chambre simple, NEMA 4X, IP67
Reconnu UL

 


En savoir plus surTMT142

TMT162

TMT162
Transmetteur de température
Application: thermorésistance, thermocouple, Ohm, mV
2 fils 4-20mA, SIL (seulement HART), isolation galvanique
NEMA 4x, IP67
Chambre double
Reconnu UL, agrément marine GL (German Llyod)

 


En savoir plus surTMT162


 
Imprimer cette page  |   Envoyer cette page  |   Ajouter cette page à mes favoris
Fonctionnalités générales