Mesure de niveau - Radiométrie
Mesure de niveau, d'interface ou de densité par radioisotopes.

 
Gammapilot M
 

FMG60

FMG60
Gamme de mesure de densité:
50 mm / 2"
Gamme de mesure de détection:
200 mm ou 400 mm / 7.87" ou 15.7"
Gamme de mesure de niveau et d'interface:
400...2000 mm / 15.7"...78.7"

 


En savoir plus surFMG60
Conteneur de source
 

QG020

QG020
Design:
Standard, Euro, Suède et chimie
Source:
Caesium Cs137 ou Cobalt Co60
Mise on/off:
manuel
Poids:
40 kg

 


En savoir plus surQG020

QG100

QG100
Design:
Standard, Euro, Suède et chimie
Source:
Caesium Cs137 ou Cobalt Co60
Mise on/off:
manuel
Poids:
87 kg

 


En savoir plus surQG100

QG2000

QG2000
Design:
Standard
Source:
Caesium Cs137 ou Cobalt Co60
Mise on/off:
manuel ou pneumatique
Poids:
350 kg

 


En savoir plus surQG2000


 
Imprimer cette page  |   Envoyer cette page  |   Ajouter cette page à mes favoris
Fonctionnalités générales