Tests & Certificats

Certificats d’étalonnage pour les capteurs de température industriels et test divers.

Outre les instruments de mesure de température, Endress+Hauser propose également des équipements de calibrage et de tests.

Le test de qualité de chaque appareil (unité simple ou chaîne d'appareils) peut être immédiatement documenté en fonction des besoins industriels ou des besoins de tiers.

La sécurité et la fiabilité des appareils d'un constructeur qualifié sont garanties du simple point de mesure au système de régulation complet pour toutes les industries.

 

Certificats de calibrage de thermocouples et normes

 

Endress+Hauser dispose de son propore laboratoire de calibrage.

Thermolab a été accrédité par l'EAL (European Accreditation of Laboratories), il est habilité à établir des certificats SIT :

validité des méthodes de calibrage (conformité avec les normes EN 45000)
utilisation de mesures calibrées
traçabilité des mesures
système qualité fiable
rapport des résultats et des incertitudes de mesure
 
Accréditation SIT n°78
Instruments calibrés Gamme de mesure Incertitude
Thermorésistances (RTD) -20°C à + 250°C 0.03°C
Thermocouples (TC) -20°C à + 250°C 0.2°C
Boucle de mesure indicateur + RTD + TC en fonction du thermoélément U + RS
Transmetteur + RTD + TC en fonction du thermoélément U + AS
 

Notes:

U = incertitude du capteur
RS = résolution de l'appareil ( 1 digit or 1/2 pas )
AS = précision de l'appareil

 
Thermolab E+H

 
Tests et Certificats
Certificats des soudures
Test hydrostatique
Liquid penetrant test


L'équipe du laboratoire se compose de techniciens hautement qualifiés, habilités à inspecter et certifier selon les procédures d'assurance qualité d'E+H et à faire des analyses métallographiques.

Ces activités sont certifiées ISO 9001 - EN 29001 :

procédures de fabrication qualifiée
méthodes d'essais et de contrôle standards
traçabilité des inspections et des mesures
rapport des résultats et des certifications

 

Etalonnage usine
Etalonnage SIT
Certificat matière 

 

Le certificat d'étalonnage usine est destiné aux éléments industriels. Les étalonnages sont effectués en référence

aux normes traçables selon les normes nationales du Système International d'Unités (SI).

TZC 105

 

Le certificat d'étalonnage SIT reconnu par l'EAL concerne les capteurs de température industriels et les normes émises par Thermolab E+H. Les étalonnages sont effectués en référence aux normes secondaires du Système International

des Unités (SI) et aux procédures de mesure selon les directives de la norme EN 45000.

TZC 101
 

Les certificats matière sont établis à partir d'essais et de tests effectués suivant les procédures en vigueur définies par les organismes officiels. Les essais sont effectués sur une production individuelle en cas de spécifications particulières, ou sur une globalité si l'ensemble des pièces fournies sont issues d'un même lot. 

L'unité de mesure est définie en fonction des procédures établies par les organismes officiels. 

Le certificat d'inspection "3.1B" est établi par un organisme indépendant du centre de production et validé par une autorité indépendante de la fabrication.

TZC 131B (Analyse chimique, contrôle dimensionnel et visuel)

Le certificat d'inspection "3.1C" est établi par une autorité représentante de l'acheteur, suivant les spécifications de la commande.

TZC 131C (Analyse chimique, contrôle dimensionnel et visuel, si nécessaire avec certificat de marquage)
 

Procédures de qualification de soudures Endress+Hauser pour les doigts de gant

 

Test hydrostatique Endress+Hauser pour les doigts de gant

 
 
Imprimer cette page  |   Envoyer cette page  |   Ajouter cette page à mes favoris
Fonctionnalités générales