Sondes d'oxygène dissous


Flowfit W COA250

Chambre de passage pour cellules  de 40mm

COA250
Large gamme de débit.
Raccordement au process avec filetage G3/4
Un système d'injection pour nettoyage automatique peut être ajouté

 


En savoir plus surCOA250

Cleanfit COA451

Sonde rétractable pour cellule de 40mm

COA451
Toutes les pièces en inox 316
Le système de vanne à boule permet le démontage de la cellule sans arrêt du process
Chambre de nettoyage intégrée
Pour montage sur tuyauteries ou cuves

 


En savoir plus surCOA451

Cleanfit H CPA475

Sonde rétractable stérilisable

CPA475
Agroalimentaire, process, pharmacie
Agrément 3A, stérilisation à la vapeur en ligne (selon EHEDG)
Matériaux: inox
Chambre de rinçage intégrée

 


En savoir plus surCPA475

Unifit CPA442

Sonde de process hygiénique

CPA442
Eau potable, process, agroalimentaire
Agrément 3A, stérilisation à la vapeur en ligne (selon EHEDG)
Matériaux: inox, max. 140°C, jusqu'à 6 bar
Bride, TriClamp, Varivent, APV, raccord laitier DN 50, Neumo BioControl

En savoir plus surCPA442

Suspension de sonde universelle CYH101

CYH101
Sondes à immersion avec supports de suspension
Support à immersion pour cellule d'oxygène et capteur de turbidité
Inox

 


En savoir plus surCYH101


 
Imprimer cette page  |  
Fonctionnalités générales