Mesure de débit - Débitmètres massiques Coriolis, densimètres, viscosimètres

Mesure simultanée du débit massique, de la masse volumique, de la température et de la viscosité


 
Généralités

Les avantages d'une mesure de débit massique par Coriolis sont évidents en soi. Sans trop de surprise, donc, ce principe de mesure est employé dans énormément de secteurs industriels, tels les industries, pharmaceutiques, chimiques, pétrochimiques, agroalimentaire et également dans des applications de transaction commerciale en général.

 

Pratiquement tous les fluides peuvent être mesurés : les produits de nettoyage et les dissolvants, carburants, huiles végétales, graisses animales, latex, huiles silicones, alcool, mixture de fruit, pâte dentifrice, vinaigre, ketchup, mayonnaise, gaz, gaz liquéfié, etc.

 

One for all - mesure multivariable : la capacité de mesurer plusieurs des variables de process toutes en même temps ouvrent complètement de nouveaux champs d'application.

Le débit massique, la masse volumique et la température (les variables primaires mesurées) peuvent être employés pour dériver d'autres variables telles que le débit volumique, la concentration en matière sèche, et les fonctions complexes lié à la masse volumique et la température.

 
Transmetteurs

Concept d'exploitation unifié, sorties modulaires, logiciel de mise en service et d'exploitation, interface pour bus de terrain, Agrément Ex et beaucoup plus - tout naturellement pour les transmetteurs Promass.

 

Promass 40

Transmetteur économique pour les applications simples

Sans interface de programmation locale

Promass 80

Transmetteur pour toutes les applications standard

Afficheur 2 lignes retroéclairé

Boutons poussoir

Promass 83

Dispose de fonctionnalités étendues adaptées aux applications avancées

Afficheur 4 lignes retroéclairé

Programmation par "Touches optiques" sans ouverture du boîtier

Mesure de la viscosité

Mesure sur un débit pulsé

F-Chip (options logiciel) : remplissage et dosage, fonctions concentration/ masse volumique (masse volumique normée, °Brix, °Baumé, °API, °Plato), diagnostic avancé

HistoROM/T-DAT : Mémoire extractible des paramètres de l'appareil

Promass 84

Pour transaction commerciale
Agréments pour PTB et NMi, d'autres agréments en préparation
Dispose de fonctionnalités étendues adaptées aux applications avancées
Afficheur 4 lignes rétroéclairé
Programmation par "Touches optiques” sans ouverture du boîtier
Mesure sur un débit pulsé
HistoROM / T-DAT: Mémoire extractible des parameters de l'appareil
Capteurs

Les capteurs de Promass couvrent un très large éventail d'applications. Le choix des matériaux, des raccordements process, des versions hygiéniques, des accessoires etc. est également large. Incertitude de mesure : typiquement ±0.1% de la valeur mesurée (débit massique, liquide).

 

Promass A

Pour les très faibles débits et les fluides sous haute pression jusqu'au PN 400 (5800 psi), DN 1...4 (1/24...1/8")

Matériel de tube : acier inox, Alloy C-22

Egalement pour transaction commerciale

Promass E

Capteur économique pour les applications simples,
DN 8...50 (3/8...2")

Matériel de tube : acier inox

Promass F

Pour une utilisation universelle, DN 8...250 (3/8...10")

Matériel de tube : acier inox, Alloy C-22

Version haute température jusqu'à 350 °C (660 °F)

Egalement pour transaction commerciale

Promass H

Monotube pour les fluides hautement corrosifs,

DN 8...50 (3/8...2")

Matériel de tube: Zirconium

Promass I

Monotube droit, pour les applications hygiéniques,

DN 8...80 (3/8...3")

Matériel de tube: Titanium

Mesure de viscosité (en option)

Promass M

Pour les fluides sous hautes pressions jusqu'à 350 bars

(5076 psi), DN 8...80 (3/8...3")

Matériel de tube: Titanium

Egalement pour transaction commerciale

Promass P

Single-tube hygienic sensor for life sciences industries, DN 8...50 (3/8...2")
Complying with industry standards, e.g. ASME, BPE, ISPE, FDA, EHEDG and 3A
Tube material: Stainless steel

Promass S

Système monotube

Design hygiénique, faible perte de charge, pour des températures du produit jusqu'à 150 °C  (+302 °F)

Diamètres nominaux DN 8 à 50 (3/8...3")
Matériel de tube: acier inox
Capteurs spéciaux
 

CNGmass

8FF
Débitmètre spécialement conçu pour le ravitaillement en GNV (gaz naturel pour véhicule)
Température du fluide jusqu'à +125 °C (+257 °F) 
Pressions de process jusqu'à 350 bar (5080 psi) 
Mesure du débit massique jusqu'à 150 kg/min (330 lb/min)

En savoir plus sur8FF


 
Imprimer cette page  |   Envoyer cette page  |   Ajouter cette page à mes favoris
Fonctionnalités générales