Sondes de turbidité

Dipfit W CYA611

Sonde à immersion en PVC

CYA611
Idéal pour l'eau et le traitement de l'eau dans des systèmes ouverts

Montage mural simple et économique avec colliers de fixation

Avec raccords process G1” et NPT ¾”

 


En savoir plus surCYA611

Flowfit W CUA250

Chambre de passage

CUA250
Eaux usées industrielles et municipales
Matériaux: PVC, intérieur enfumé, joints toriques EPDM
Pression de process jusqu'à 6 bar/25°C; 1 bar/60°C
Nettoyage du capteur avec dispositif de nettoyage par injection (en option)

 


En savoir plus surCUA250

Cleanfit CUA451

Sonde rétractable avec système de vanne à boule

CUA451
Montage er nettoyage de la sonde sans interruption du process
Matériaux: inox, joints Viton
Pression de process jusqu'à 10 bar

 


En savoir plus surCUA451


 
Imprimer cette page  |  
Fonctionnalités générales