STIP-scan


Description du produit

STIP-scan - une sonde, 8 paramètres : nitrates, DCO, COT, CAS, MES, SV (volume de boue), SI (indice de boue), turbidité

 

La sonde spectroscopique mesure l'échantillon liquide dans le spectre de la lumière des UV aux IR de 190 à 730 nm.

La sonde aspire un échantillon d'eaux usées dans la cellule de mesure sans préparation préalable. Le balayage optique se déclanche automatiquement après décantation de la boue activée ou des particules solides présentes dans l'échantillon. Les interférences sont ainsi éliminées.

Parallèlement à l'opération de décantation, tous les paramètres sont mesurés en continu.

Si l'appareil est installé dans un bassin d'aération, le premier paramètre mesuré est la teneur en matière en suspension (MES). Ensuite, la courbe de décantation est tracée et utilisée pour déterminer le volume de boue (SV).

 

Principaux avantages:

Cycle de mesure à partir de 2 minutes

Pas de substances chimiques ou de réactifs nécessaires

Auto nettoyage et temps de maintenance réduit

Pas de pompes ou tuyaux externes

Longueurs d'onde pour le CAS et la turbidité déplaçables selon les besoins

Détection du colmatage et compensation brevetées entièrement automatiques

 

Domaines d'application

Mesure directement dans les eaux usées :

entrée,
bassin d'aération,
sortie d'une station d'épuration
 
Principe de mesure Mesure spectroscopique  
Application    
Caractéristiques    
Gammes de mesure

Nitrates: 0.3 - 23 mg/l NO3-N

COD: 10 - approx. 2000 mg/l*

TOC: 4 - 800 mg/l

SAC: 1 - 250 m1-

Turbidité (ATU): 1 - 250 m1-

 

Paramètre des boues:

TS: 0.3 - 5 g/l

SV: 100 - 900 ml/l

SI: 250 ml/g

 
Combinaisons de paramètres

STIP-scan N: NO3, TS, SV, SI

STIP-scan C: COD / TOC / SAC, TS, SV, SI

STIP-scan NC: NO3, COD / TOC / SAC, TS, SV, SI

STIP-scan NC plus: same as STIP-scan NC but with complete spectrum

 
Design     
Materiau    
Dimension    
Certification Ex    
Protection    
Entrée    
Sortie    
 
Description Version Language
Case Studies    

Case study measurement with Helios and STIP-scan

Immersion probes for measurement of all nutrient parameters directly in wastewater: Helios and STIP-scan for ammonium, nitrate and phosphate measurement

08/06 English
Innovations (IN)    
STIP-scan innovation broschure
STIP-scan innovation broschure One sensor for 8 parameters: Nitrate, COD, TOC, SAC, total solids, sluge volume and index, turbidity
07/05 American English
 Fields of Activities (FA)    
Online Analyzers
Cost-saving Solutions for Control, Inspection and Quality Assurance
 04/06 English
 

Pour toute question relative aux accessoires et aux pièces de rechange, contactez-nous !

 


 
Imprimer cette page  |  
Fonctionnalités générales