Mesure de niveau - Conductif
Détection simple et sûre dans tous les liquides conducteurs.
Liquipoint T
Protecteur de pompe
Sondes
Nivotester
Liquipoint T
FTW31
Gamme de mesure:
100...4000 mm / 3.9...157"
Température:
-40...100 °C / -40...212 °F
Pression:
-1...10 bar / ...145 psi
Raccord process:
G 1½"
Sortie:
DC-PNP, Relais, NAMUR
En savoir plus surFTW31
FTW32
Gamme de mesure:
250...15000 mm / 9.8...590"
Température:
-40...100 °C / -40...212 °F
Pression:
-1...10 bar / ...145 psi
Raccord process:
G 1½"
Sortie:
DC-PNP, Relais, NAMUR
En savoir plus surFTW32
Protecteur de pompe
FTW360
Gamme de mesure:
-- (montage affleurant)
Température:
-20...100 °C / -4...212 °F
Pression:
-1...10 bar / ...145 psi
Raccord process:
G ¾"
Sortie:
Relais
En savoir plus surFTW360
Sondes
11375Z
Gamme de mesure:
50...2000 mm / 1.9...78.7"
Température:
-40...200 °C / -40...392 °F
Pression:
-1...50 bar / ...725 psi
Raccord process:
½"
Sortie:
Unité d'exploitation
En savoir plus sur11375Z
11371
Gamme de mesure:
50...2000 mm / 1.9...78.7"
Température:
-10...100 °C / 14...212 °F
Pression:
-1...10 bar / ...145 psi
Raccord process:
G 1½"
Sortie:
Transmetteur FTW325
En savoir plus sur11371
11961Z
Gamme de mesure:
100...2000 mm / 5.9...78.7"
Température:
-200...250 °C / -328...482 °F
Pression:
-1...160 bar / ...2320 psi
Raccord process:
½" (G, NPT)
Sortie:
FTW325
En savoir plus sur11961Z
11362Z
Gamme de mesure:
100...4000 mm / 5.9...157"
Température:
-50...150 °C / -58...302 °F
Pression:
-1...30 bar / 435 psi
Raccord process:
G 1½", brides
Sortie:
Unité d'exploitation
En savoir plus sur11362Z
11363Z
Gamme de mesure:
100...4000 mm / 5.9...157"
Température:
-40...150 °C / -40...302 °F
Pression:
-1...30 bar / ...435 psi
Raccord process:
G 1½", brides
Sortie:
Unité d'exploitation
En savoir plus sur11363Z
Nivotester
FTW325
Boîtier:
Plastique
Température ambiante:
-20°C...+60°C
Voies:
1 à 2
Sécurité anti-débordement:
WHG
Avec signal à sécurité intrinsèque
En savoir plus surFTW325
Imprimer cette page
|
Envoyer cette page
|
Ajouter cette page à mes favoris
Fonctionnalités générales
Contact
Sitemap
Ma liste de produits
Liens
Principe de mesure de niveau conductive (en anglais)