STIP-toc


Description du produit

STIP-toc - Appareil de mesure en continu du COT (méthode à chaud)

 

Le STIP-toc est un analyseur COT utilisant l'oxydation catalytique à haute température. Il fonctionne sans ultrafiltration ou microfiltration et  possède un système autonettoyant programmable périodiquement. Un étalonnage automatique est effectué avec des standards appropriés.

 

Principaux avantages:

Méthode à haute température avec catalyseur selon DIN/ISO

Nécessite peu de maintenance grâce à un filtre à sel breveté, facile à nettoyer

Pas d'homogénéisation de l'échantillon nécessaire : le filtre rotatif à fentes breveté permet une préparation de l'échantillon conforme à DIN (taille des particules 200 µm)

Surveillance de pH continue pour un dosage d'acide optimal

Température au choix entre 600 °C et 900 °C

 

Domaines d'application

Eaux usées communales ou industrielles, contenant des MES ou des quantitées limitées de sel

Adapté à l'industrie chimique

Surveillance de rivières

Eaux de refroidissement

 
Principe de mesure oxydation catalytique à haute température  
Méthode de mesure Réelle continue  
Gammes de mesure

2 - 500 mg/l TOC

20 - 2,000 mg/l TOC

50 - 5,000 mg/l TOC

 
Temps T90 3 - 15 minutes  
Protection IP54 (DIN 40050)  
Température ambiante +5°C à +35°C  
Dimensions (W x H x D) 645 x 1010 x 400 mm  
Poids approx. 65 / 70 kg  
 
Description Version Language
Technical Information (TI)    

High-temperature oxidation STIP-toc

STIP-toc continuous real-time TOC measurement in water or wastewater using catalytic, high-temperature oxidation. Micro-processor analyzer provides digital and analog output signals for external alarms and controls.

03/07 American English
Innovations (IN)    
Brochure STIP-toc / EZ TOC II
Continuous TOC measurement in wastewater with STIP-toc (high-temperature method) and EZ TOC II (wet-chemical method)
12/05 English
 Fields of Activities (FA)    
Online Analyzers
Cost-saving Solutions for Control, Inspection and Quality Assurance
 04/06 English
 


 
Imprimer cette page  |  
Fonctionnalités générales