Mise en Service


Description
Principaux avantages
 

Description

Pour économiser du temps et de l'argent : minimisez les arrêts de production !

Une mise en service des instruments de mesure correctement réalisée est indispensable à un fonctionnement optimum d'une usine. Faire appel à nos techniciens expérimentés vous permet de réduire le temps de mise en service à son minimum, donc de gagner du temps, de l'argent, et des ressources.

 

La mise en service dans les industries régulées nécessite un haut degré d'expérience et de documentation pour s'assurer que vos exigences de QI (Qualification d'Installation), QO (Qualification Opérationnelle) soient satisfaites.

 

Principaux avantages

Réduction par des techniciens expérimentés des délais de démarrage

Une gamme de prestations adaptées à vos besoins

La performance des appareils de mesure est garantie dès le début de l'exploitation de l'usine

Formation et documentation fournie par Endress+Hauser

Fourniture de tous les équipements de test et des outils spéciaux

Une exploitation sûre et sans interruptions grâce à un personnel très qualifié

 
Prestations standards
Services en option
Solutions personnalisées
 

 Nous proposons plus qu'une simple configuration !

 

Prestations standards

 
Les conditions d'installation sont vérifiées pour confirmer le meilleur emplacement des instruments de mesure.
Les caractéristiques de l'application sont revues pour définir les réglages adéquats et confirmer le bon choix des équipements
Toutes les connexions électriques sont évaluées pour vérifier la sécurité opérationnelle du système et la conformité aux réglements EMC
Une prise en main du matériel est réalisée sur site pour vos opérateurs et techniciens de maintenance.
Un rapport final de fin d'intervention est émis à l'issue de la prestation. Il détaille les réglages spécifiques effectués et les observations particulières
 

Services en option

 

Qualification de la boucle de mesure

Epalement de cuve

Emission d'un certificat par point de mesure

Extension de garantie d'un an suite à la mise en service, avec réparation sur site
 

Solutions personnalisées

 

 

Équipement de mesure complexe par exemple mesure de niveau par radar et systèmes de densité

Rédaction des procédures (SOPs)

Mise en service de bus de terrain

Application transaction commerciale

Mise en service d'appareils tiers

 
Software
 

Software

Fieldcare™ Lite

FieldCare is a unique software tool developed by Endress+Hauser which in its simplest form assists in commissioning and configuration of all field devices. In a more advanced version, FieldCare is a complete instrument-oriented asset management tool.

 

FieldCare is based on FDT (Field Device Tool) technology - an open technology developed in accordance to a standard specification supported by all leading automation suppliers. It can be used to operate all Endress+Hauser devices and third party devices, actuators, drives and remote input/output devices providing that they have the appropriate device-specific drivers. Generic drivers are also available to allow basic configuration of any third party device. The software is compatible with Ethernet, HART and PROFIBUS protocols.

 

The tool connects and exchanges data with other Endress+Hauser tools and provides links to our W@M lifecycle management system to provide enhanced functionality and additional device information.

 

Clic to enlarge picture                     Clic to enlarge picture

:: Enlarge picture                                        :: Enlarge picture

 

Document émis lors de la prestation

Certificat ou rapport détaillés conformes aux référentiels qualité

 

Cliquez pour agrandir l'image

:: Agrandir l'image

Documentation disponible

Pour plus d'information sur les prestations de mise en service, veuillez télécharger note documentation

 

Cliquez pour télécharger la documentation 

:: Téléchargez la documentation "Mise en Service" (pdf)

 


 
Imprimer cette page  |   Envoyer cette page  |   Ajouter cette page à mes favoris
Fonctionnalités générales