EZ TOC II


Description du produit

L'EZ TOC II est un analyseur permettant la mesure continue des COT avec oxydation chimique à basse température, sous contraintes UV.

 

Principaux avantages:

Permet la mesure d'échantillons individuels

Oxydation efficace avec une température constante, grâce à la construction brevetée du réacteur

Sécurité de fonctionnement améliorée par l'utilisation d'une lampe UV unique, impliquant une auto-surveillance efficace du système

Préparation des échantillons : filtration tangentielle autonettoyante

Nouveau détecteur NDIR à haute précision. L'utilisation de fenêtres optiques en saphir et  Kynar® élimine les problèmes de corrosion

Grâce à un nouveau principe de fonctionnement, le détecteur NDIR ne requiert ni source IR séparée ni détecteur IR. Le système est ainsi fiable et nécessite peu d'entretien.

Disponible en version 2 voies

 

Domaines d'application

Surveillance des écoulements

Contrôle du dosage de méthanol

Surveillance de l'eau potable, de l'eau de refroidissement et de la condensation

Eaux usées contenant du sel

 
Principe de mesure

mesure continue des COT avec oxydation chimique à basse température, sous contraintes UV

 
Méthode de mesure Continue  
Gammes de mesure

0,01 - 10 mg/l TOC

0,1 - 100 mg/l TOC

0,5 - 500 mg/l TOC

10 - 1,000 mg/l TOC

50 - 5,000 mg/l TOC

100 - 10,000 mg/l TOC

 
Protection IP 65, NEMA 4  
Température ambiante > 0° à 50°C  
Dimensions (W x H x D) 610 x 760 x 560 mm  
Poids

72,6 kg nominal

 
 
Description Version Language
Innovations (IN)    
Brochure STIP-toc / EZ TOC II
Continuous TOC measurement in wastewater with STIP-toc (high-temperature method) and EZ TOC II (wet-chemical method)
12/05 English
 Fields of Activities (FA)    
Online Analyzers
Cost-saving Solutions for Control, Inspection and Quality Assurance
 04/06 English
 

Pour toute question relative aux accessoires et aux pièces de rechange, contactez-nous !

 


 
Imprimer cette page  |  
Fonctionnalités générales