Mesure de niveau - Barrière à micro-ondes

Détection de niveau sans contact pour tous types de solides.


 
Soliwave M
 

FQR50

FQR50

Emetteur (antenne cornet intégrée)

Gamme de mesure:
max. 8m ou 20m (selon la version)
Température ambiante:
-20°C...+70°C
Protection:
IP66
Boîtier:
aluminium / inox 316Ti
Raccord process:
Fileté R 1½ (DIN 2999 T.1) ou 1½ NPT (ANSI)

En savoir plus surFQR50

FDR50

FDR50

Récepteur

Gamme de mesure:
max. 8m ou 20m (selon la version)
Température ambiante:
-20°C...+70°C
Protection:
IP66
Boîtier:
aluminium / inox 316Ti
Raccord process:
Fileté R 1½ (DIN 2999 T.1) ou 1½ NPT (ANSI)

En savoir plus surFDR50
Nivotester
 

FTR325

FTR325
Boîtier:
Plastique
Alimentation:
AC, 85..253V, 50/60Hz
DC, 20...60V
Consommation:
max. 1.75W
Température ambiante:
-20°C...+60°C
Voies:
1

En savoir plus surFTR325


 
Imprimer cette page  |   Envoyer cette page  |   Ajouter cette page à mes favoris
Fonctionnalités générales