Mesure de débit - Débitmètres vortex

Robustes et universels - pour les liquides, gaz et vapeur


 
Généralités

Les capteurs à effet Vortex sont très répandus dans toutes les branches industrielles pour mesurer le débit volumique des liquides, gaz et vapeur.

Les industries chimiques et pétrochimiques, énergétiques et de chauffage impliques l'utilisation d'un large panel de fluide tels que : vapeur saturée, vapeur surchauffée, air comprimée, gaz liquide, azote, gaz de combustion, CO2, eau déminéralisée, solvants, huile thermique, condensats, etc.


 

Les capteurs Vortex sont particulièrement populaires pour la mesure de vapeur. Le débitmètre mesure le débit volumique, cependant les systèmes de génération de vapeur prennent en compte la masse ou la quantité d'énergie. Ces capteurs sont donc souvent utilisés en combinaison avec une mesure de température où de pression et d'un calculateur de débit. Une telle configuration permet à l'utilisateur de maîtriser sont process et par conséquent d'optimiser les coûts relatifs à la production d'énergie. In fine, le bilan énergétique de haute précision va permettre de simplifier la vente à de multiples consommateurs.

 
Transmetteurs

Le boîtier du transmetteur est disponible avec la certification sécurité intrinsèque (Ex i) ou sécurité antidéflagrante (Ex d), en version compacte ou déportée. Les 2 exécutions du transmetteur 2 fils peuvent afficher le débit volumique et massique.

 

Prowirl 72

Pour applications standards

Le débit massique est calculé grâce à la saisie directe de la valeur de densité dans le transmetteur du capteur, ou par l'utilisation d'un calculateur de débit associé à une compensation pression/température (ex. RMS 621 or RMC 621)

Prowirl 73

Intègre un calculateur de débit
Mesure directe du débit massique de vapeur saturée avec compensation directe de température (sonde de T° intégrée au capteur DSC).
Les courbes de vapeur saturée (IAPWS/ASME) en mémoire dans l'électronique du Prowirl 73 garanti une mesure de haute précision ainsi qu'une mise en service simple et rapide.
Capteurs

Les procédés modernes nécessitent l'utilisation de capteurs robustes et éprouvés pouvant supporter de fortes pressions, hautes températures et des fluides corrosifs . Précision: ±0.75% v.m. (liquides); ±1% v.m (gaz/vapeur).

 

Prowirl F

Pour des T° de process -200...+400 °C
Large gamme de diamètre de DN 15...300 (1/2...12")
Version haute pression jusqu'à PN 160 (Cl 600), PN 250 (Cl 1500) en option
Double capteur pour mesure redondante (ex. nucléaire)
Raccordement procédé DIN, ANSI ou JIS
Longueur Bride à Bride standard
Avec mesure de T° intégrée pour calcul du débit massique et d'énergie de vapeur (Prowirl 73)

Prowirl W

Pour des T° de process -200...+400 °C (-330...+750°F)
Large gamme de diamètre de DN 15...150 (1/2...6")
Classe de pression jusqu'à PN 40 (Cl 300)
Raccordement procédé DIN, ANSI ou JIS
Longueur Bride à Bride standard 65 mm
Avec mesure de T° intégrée pour calcul du débit massique et d'énergie de vapeur (Prowirl 73)


 
Imprimer cette page  |   Envoyer cette page  |   Ajouter cette page à mes favoris
Fonctionnalités générales