Mesure de niveau - Lames vibrantes

Détecteur de niveau universel utilisant le principe des lames vibrantes.


FTL20

FTL20
Longueur de la fourche:
35 mm / 1.4"
Température:
-40...150 °C / -40...302 °F
Pression:
-1...40 bar / -14.5...580 psi
Raccord process:
½", ¾", 1"
Sortie:
AC, DC, ASi

 


En savoir plus surFTL20
FTL260
FTL260
Température ambiante:
-40°C...+160°C (-40°F...+70°F)
Raccords process:
1" NPT selon ANSI B 1.20.1 316 SSG1 A selon DIN ISO 228/1, 316 SSR1 selon DIN 2999 Part 1, 316 SS
Tension d'alimentation:
AC, 19...253V, 50/60Hz

En savoir plus surFTL260
Liquiphant M
 

FTL50

FTL50
Longueur de la fourche:
65 mm / 2.6"
Température:
-50...150 °C / -58...302 °F
Pression:
-1...63 bar / -14.5...914 psi
Raccord process:
¾", 1", brides
Sortie:
AC, DC, Relais, 8/16 mA, NAMUR, PFM, PROFIBUS

 


En savoir plus surFTL50

FTL50H

FTL50H
Longueur de la fourche:
65 mm / 2.6"
Température:
-50...150 °C / -58...302 °F
Pression:
-1...63 bar / -14.5...914 psi
Raccord process:
¾", 1", brides
Sortie:
AC, DC, Relais, 8/16 mA, NAMUR, PFM, PROFIBUS

 


En savoir plus surFTL50H

FTL51

FTL51
Longueur de la fourche:
148...6000 mm / 5.5 ...118"
Température:
-50...150 °C / -58...302 °F
Pression:
-1...63 bar / -14.5...914 psi
Raccord process:
¾", 1", brides
Sortie:
AC, DC, Relais, 8/16 mA, NAMUR, PFM, PROFIBUS

 


En savoir plus surFTL51

FTL51C

FTL51C
Longueur de la fourche:
148...3000 mm / 5.5...118"
Température:
-50...150 °C / -58...302 °F
Pression:
-1...40 bar / -14.5...580 psi
Raccord process:
Brides
Sortie:
AC, DC, Relais, 8/16 mA, NAMUR, PFM, PROFIBUS

 


En savoir plus surFTL51C

FTL51H

FTL51H
Longueur de la fourche:
148...6000 mm / 5.5...118"
Température:
-50...150 °C / -58...302 °F
Pression:
-1...63 bar / -14.5...914 psi
Raccord process:
¾", 1", brides
Sortie:
AC, DC, Relais, 8/16 mA, NAMUR, PFM, PROFIBUS

 


En savoir plus surFTL51H
Liquiphant S
 

FTL70

FTL70
Longueur de la fourche:
65 mm /2.4"
Température:
-60...280 °C / -76...536 °F
Pression:
-1...100 bar / -14.5...1450 psi
Raccord process:
¾", 1", brides
Sortie:
AC/DC, 8/16 mA, NAMUR, PFM PROFIBUS

 


En savoir plus surFTL70

FTL71

FTL71
Longueur de la fourche:
148...6000 mm / 5.8...236"
Température:
-60...280 °C / -76...536 °F
Pression:
-1...100 bar / -14.5...1450 psi
Raccord process:
¾", 1", brides
Sortie:
AC/DC, 8/16 mA, NAMUR, PFM PROFIBUS

 


En savoir plus surFTL71
Liquiphant FailSafe
 

FDL60

FDL60
Longueur de la fourche:
130 mm / 5.1"
Température:
-40...150 °C / -40...302 °F
Pression:
-1...40 bar / -14.5...580 psi
Raccord process:
1", bride
Sortie:
PFM

 


En savoir plus surFDL60

FDL61

FDL61
Longueur de la fourche:
220...6000 mm / 8.7"...236"
Température:
-40...150 °C / -40...302 °F
Pression:
-1...40 bar / -14.5...580 psi
Raccord process:
1", bride
Sortie:
PFM

 


En savoir plus surFDL61
Soliphant T
 

FTM20

FTM20
Longueur de la sonde:
225 mm / 8.7"
Température:
-40...150 °C
Pression:
-1...25 bar / -14.5...360 psi
Densité:
à partir de 200g/l, 12 lbs/ft³
Sortie:
DC, Relais AC/DC

 


En savoir plus surFTM20

FTM21

FTM21
Longueur de la sonde:
500, 1000, 2000 mm / 20,40,60"
Température:
-40...150 °C / -40...302 °F
Pression:
-1...25 bar / -14.5...360 psi
Densité:
à partir de 200 g/l, 12 lbs/ft³
Sortie:
DC, Relais AC/DC

 


En savoir plus surFTM21
FTL260
FTL260
Température ambiante:
-40°C...+160°C (-40°F...+70°F)
Raccords process:
1" NPT selon ANSI B 1.20.1 316 SSG1 A selon DIN ISO 228/1, 316 SSR1 selon DIN 2999 Part 1, 316 SS
Tension d'alimentation:
AC, 19...253V, 50/60Hz

En savoir plus surFTL260
Soliphant M
 

FTM50

FTM50
Longueur de la fourche:
145, 200 mm / 5.7, 8"
Température:
-50...150 °C / -58...302 °F
Pression:
-1...25 bar / -14.5...360 psi
Densité:
à partir de 8g/l / 0.6 lbs/ft3
Sortie:
AC, DC, Relais AC/DC, 8/16 mA, NAMUR, PFM

 


En savoir plus surFTM50

FTM51

FTM51
Longueur de la fourche:
300...6000 mm / 11.8...236"
Température:
-50...150 °C/ -58...302 °F
Pression:
-1...25 bar / -14.5...360 psi
Densité:
à partir de 8g/l / 0.6 lbs/ft³
Sortie:
AC, DC, Relais AC/DC, 8/16 mA, NAMUR, PFM

 


En savoir plus surFTM51

FTM52

FTM52
Longueur de la fourche:
750...20000 mm / 30...800"
Température:
-40...80 °C / -40...176 °F
Pression:
-1...6 bar / -14.5...87 psi
Densité:
à partir de 8g/l / 0.6 lbs/ft³
Sortie:
AC, DC, Relais AC/DC, 8/16 mA, NAMUR, PFM

 


En savoir plus surFTM52
Nivotester
 

FTL325N

FTL325N

Alimentation:
AC, 85...253V, 50/60HzDC, 20..60V

Température ambiante:

Montage individuel

-20°C...+140°C (-4°F...+60°F)
Protection:
NEMA 1 (IP20)

Sécurité fonctionnelle:
SIL 1 / SIL 2

Sécurité anti-débordement:
WHG

Interface NAMUR

En savoir plus surFTL325N

FTL325P

FTL325P
Alimentation:
AC, 85...253V, 50/60HzDC, 20..60V
Température ambiante:
Montage individuel
-4°C...+140°C (-20°F...+60°F) 
Protection:
NEMA 1 (IP20)
Sécurité fonctionnelle:
SIL 1 / SIL 2 / SIL 3 ou AK 2 à 6

En savoir plus surFTL325P

FTL375N

FTL375N
Boîtier:
Monorack / Racksyst
Température ambiante:
-20°C...+70°C
Voies:
1 to 3

Sécurité anti-débordement:
WHG

Directives externes:
NAMUR et autres


En savoir plus surFTL375N

FTL375P

FTL375P
Boîtier:
Monorack / Racksyst
Température ambiante:
-20°C...+70°C
Voies:
1 à 3
Sécurité anti-débordement:
WHG
Sécurité fonctionnelle:
SIL 1 / SIL 2 / SIL 3 or AK 2...6

En savoir plus surFTL375P


 
Imprimer cette page  |   Envoyer cette page  |   Ajouter cette page à mes favoris
Fonctionnalités générales