BIOX-1010


Description du produit

BIOX-1010 est un analyseur en ligne pour la mesure rapide de la DBO pour les stations d'épuration industrielles et municipales. L'analyseur mesure la consommation d'oxygène d'une biomasse adaptée, avec une dilution dynamique.  

 

Principaux avantages:

Réelle mesure en continue

Courbe de DBO, valeur limite et valeur instantanée sur l'afficheur LCD.

Possibilité d'interroger les valeurs mesurées des 14 derniers jours et de les afficher sous forme graphique.

Préparation des échantillons par filtre tangentiel autonettoyant

 

Domaines d'application

Détection des pertes matière

Détection des pics de charge DBO

Réduction des frais d'exploitation

Augmentation de la sécurité de fonctionnement

 
Principe de mesure Biologique avec procédure de dilution  
Méthode de mesure Continue  
Gammes de mesure

20 - 1,200 mg/l BOD

5 - 1,200 mg/l BOD

20 - 100,000 mg/l BOD

 
Temps T90 3 - 15 minutes  
Protection IP54 ( DIN 40050)  
Température ambiante +5°C à +35°C  
Dimensions (W x H x D) 645 x 1010 x 400 mm  
Poids 65 kg  
 
Description Version Language
Innovations (IN)    

BIOX-1010 innovation brochure

Online rapid BOD-measurement with BIOX-1010

07/05 English
 Fields of Activities (FA)    
Online Analyzers
Cost-saving Solutions for Control, Inspection and Quality Assurance
 04/06 English
 

Pour toute question relative aux accessoires et aux pièces de rechange, contactez-nous !

 
 


 
Imprimer cette page  |  
Fonctionnalités générales