Mesure de niveau - Radar/Micro-ondes

Mesure sans contact par micro-ondes, même en conditions de process extrêmes.


 
Micropilot M
 

FMR230

FMR230
Gamme de mesure:
jusqu'à 20m / 65 ft
Température:
-60 °C...+400 °C / -76...752°F
Pression:
-1 ...160 bar / ...2320 psi
Précision de mesure:
 ± 10 mm 

 


En savoir plus surFMR230

FMR231

FMR231
Gamme de mesure:
jusqu'à 20m / 65 ft
Température:
-40 °C...+150 °C / -40...302°F
Pression:
-1 ...40 bar / ...580 psi
Précision de mesure:
 ± 10 mm 

 


En savoir plus surFMR231

FMR240

FMR240
Gamme de mesure:
jusqu'à 20 m / 65 ft
Température:
-40 °C...+150°C / -40...302°F
Pression:
-1...40 bar / ...580 psi
Précision de mesure:
± 3 mm

 


En savoir plus surFMR240

FMR244

FMR244
Gamme de mesure:
jusqu'à 20 m / 65 ft
Température:
-40...130 °C / -40...266 °F
Pression:
-
1...3 bar / ...43,5 psi
Précision de mesure:
± 3 mm 

En savoir plus surFMR244

FMR245

FMR245
Gamme de mesure:
jusqu'à 20 m / 65 ft
Température:
-40...150 °C / -40...302 °F
Pression:
-1...16 bar / 232 psi
Précision de mesure:
± 3 mm

 


En savoir plus surFMR245

FMR250

FMR250
Gamme de mesure:
70 m / 230 ft
Température:
-40 °C...+200 °C / -40 °F...+392 °F
Pression:
-1...16 bar / ...232 psi
Précision de mesure:
± 15 mm
Sortie:
4...20 mA HART®

 


En savoir plus surFMR250
Micropilot S
 

FMR540

FMR540
Gamme de mesure: 
jusqu'à 30 m / 98 ft
Température:
-40...+200 °C / -40...+392 °F
Pression:
-1...16 bar / -14.5...232 psi
Raccord process: 
à partir de DN100 (4")
Antenne cornet

 

 


En savoir plus surFMR540

FMR530

FMR530
Gamme de mesure:
jusqu'à 25 m / 82 ft
Température:
-40...200 °C / -40...392 °F
Pression:
-1...64 bar / ...928 psi
Précision de mesure:
± 1 mm

 


En savoir plus surFMR530

FMR531

FMR531
Gamme de mesure:
jusqu'à 20 m / 65 ft
Température:
-40...200 °C / -40...392 °F
Pression:
-1...40 bar / ...580 psi
Précision de mesure:
± 1 mm

 


En savoir plus surFMR531

FMR532

FMR532
Gamme de mesure:
jusqu'à 38 m / 124 ft
Température:
-40...200 °C / -40...392 °F
Pression:
-1...16 bar / ...362 psi
Précision de mesure:
± 1 mm

 


En savoir plus surFMR532

FMR533

FMR533
Gamme de mesure:
jusqu'à 40 m / 131 ft
Température:
-40...200 °C / -40...392 °F
Pression:
-1...16 bar / ...232 psi
Précision de mesure:
± 1 mm

 


En savoir plus surFMR533
Appareil de surveillance
 
NRF590
NRF590

The Tank Side Monitor NRF590 is a sensor integration monitoring unit for bulk storage tank gauging applications.

It can be used with the Endress+Hauser Micropilot M and Micropilot S-series radars and combined with other HART compatible devices and tank sensors.


En savoir plus surNRF590


 
Imprimer cette page  |   Envoyer cette page  |   Ajouter cette page à mes favoris
Fonctionnalités générales