Services d'étalonnage - Conseils et prestations métrologiques


Description
Principaux avantages
 

Description

Prestations d'étalonnage adaptées à vos besoins

Bénéficiez de laboratoires accrédités et de nos équipements rattachés :

Outils d'étalonnage portables pour la pression, le pH, la conductivité et la température
Banc mobile permettant l'étalonnage des débitmètres sur site
Une bibliothèque de procédures opératoires standards (SOP)

 

Bénéficiez de l'expérience d'Endress+Hauser sur les activités métrologiques quelle que soit l'industrie et particulièrement pour les industries agroalimentaires et pharmaceutiques.

 

Principaux avantages

Pourquoi choisir Endress+Hauser ?

Vous bénéficiez d'une solution complète d'étalonnage, quelle que soit la grandeur physique ou le fabricant.

La procédure d'étalonnage sur site est réalisé par des spécialistes, du personnel hautement qualifié.

Les étalons primaires sont certifiés et gérés suivant la norme ISO 17025.

Les bancs d'étalonnage en débit sont parmi les plus modernes et les plus précis au monde.

Gestion complète de l'étalonnage : nous pouvons former d'autres entreprises à l'étalonnage en lui-même, ses méthodes, sa gestion et le conseil.

La prestation d'étalonnage peut inclure l'ajustement, la réparation ou le remplacement de l'instrument

Une base de données complète des Standard Operating Procedures (SOPs) garantie le professionnalisme et la qualité des prestations partout dans le monde.

 
Débit
Niveau
Pression
Température
Analyses
Autres paramètres
 

Endress+Hauser prend en charge les paramètres les plus fréquemment mesurés : débit, niveau, pression, température, pH et conductivité. Selon vos contraintes, nous exécutons l'étalonnage sur site ou dans nos laboratoires.

 

Vous choisissez exactement comment nous pouvons aider ! Nos spécialistes ont les compétences nécessaires et l'équipement pour étalonner toutes les marques d'instruments. Envoyez-nous simplement les documents techniques dont nous avons besoin pour réaliser l'ajustage de vos équipements.

 

Si besoin, nous pouvons vous aider à définir les périodicités d'étalonnage adaptées à votre process. Nous pouvons aussi rédiger les procédures d'étalonnage (SOP) conformément à vos besoins.

 

Voici une description générale de la gamme couverte et des équipements concernés. Pour plus d'informations, contactez-nous !

 

Etalonnage de débitmètres

 
Sur site En laboratoire  

Gamme d'étalonnage:

0.3 à 200 m3/h
DN4 à DN125
Autres caractéristiques sur demande

Gamme d'étalonnage:

0 à 5760 m3/h
DN1 à DN2000
 

Etalonnage des instruments de mesure de niveau

 

Sur site

En laboratoire

 

Gamme d'étalonnage:

Pression avec l'utilisation de pompes manométriques, ou mesure d'un volume d'eau - ou du fluide du process après validation des contraintes techniques

Gamme d'étalonnage:

Incertitude de mesure de 0.5
mm

 

Etalonnage des capteurs de pression

 

Sur site

En laboratoire

Gamme d'étalonnage:

-0.85 à 20 bar (relative)

0.15 à 21 bar (absolue)

Autres caractéristiques sur demande

Gamme d'étalonnage:

0.01 à100 mbar dans le vide

0 à 500 bar (absolue)

-1 à 80 bar (relative)

Type d'étalonnage:

Pression absolue
Pression relative
Pression hydrostatique

Type d'étalonnage:

Pression absolue
Pression relative
Pression hydrostatique
Pression différentielle
Vide
 

Etalonnage des sondes de température

 

Sur site

En laboratoire

Gamme d'étalonnage:

-30 à 300°C

Autres caractéristiques sur demande

Gamme d'étalonnage:

-20 à 1100°C

 

Etalonnage des mesures physico-chimiques

 

Conductivité (étalonnage sur site)

pH (étalonnage sur site)

Gamme d'étalonnage:

0 à 20 µS/cm

Equipements concernés :
chaînes de mesure de conductivité ou de résistivité

70 µS/cm…2 S/cm
Equipements concernés :
chaînes de mesure de conductivité

Gamme d'étalonnage:

0 à14 pH

Equipements concernés :
chaînes de mesure de pH

 

Etalonnage d'autres paramètres

En fonction des compétences et des équipements locaux, Endress+Hauser prend en charge des instruments et des paramètres supplémentaires à ceux déjà mentionnés, comme la masse, ou les enregistreurs numériques.

 

Pour plus d'informations, contactez-nous !

 
Outils
Logiciel
 

Nos équipes de techniciens utilisent des outils uniques pour réaliser les prestations d'étalonnage.

 

Outils

 

Banc d'étalonnage mobile pour la mesure de débit

Permettent l'étalonnage de débitmètres jusqu'à DN 100

Sont rattachés aux étalons internationaux

Sont compatibles avec les applications hygiéniques

Permettent la "totalisation" pour l'étalonnage en volume (cuve)

Permettent également l'étalonnage en zone explosive

 

Logiciel

CompuCal™/CompuCal™ Plus

Compucal™ et Compucal™ Plus, sont des logiciels très performants qui permettent de planifier, de contrôler et de documenter l'ensemble des activités d'étalonnage d'un parc de mesure.

Contrôle des plans de maintenance et d'étalonnage provenant des ordres et des rapports de travail définis par le personnel de maintenance

Rattachement de documents importants tels les SOP (Standard Operating Procedures), les fiches de sécurité, schémas des chaînes.

Intégration d'une base de traçabilité (Audit trail) et des fonctions sécurisées

Emission de certificats selon ISO 17025 et de rapports de déviation

CompuCal™ Plus est certifié FDA 21 CFR Part 11

 

Document émis lors de la prestation

Un certificat d'étalonnage conforme à la norme ISO 17025 est édité. Toutes les données y sont clairement détaillées.

 

Cliquez pour agrandir l'image 

:: Agrandir l'image

Documentation disponible

Pour plus d'information sur nos prestations d'étalonnage, veuillez téléchargez la documentation suivante. Celle-ci inclut une description générique des gammes couvertes et l'équipement concernés. Pour plus d'informations, contactez-nous.

 

Cliquez pour télécharger la documentation  

 

:: Téléchargez la documentation "Etalonnage sur site ou en laboratoire" (pdf)

:: Téléchargez la documentation "Etalonnage de débitmètres" (pdf)

 

 
Laboratoires d'étalonnage locaux
Laboratoires primaires d’étalonnage
 

Grâce à nos nombreux laboratoires primaires et secondaires, nous avons réalisé plus d'un million d'étalonnages.

 

Tous ces équipements sont reliés aux étalons nationaux et internationaux. Nous vous garantissons le meilleur service conforme à la norme ISO 17025 (voir l'onglet "Documentations").

 

Laboratoires d'étalonnage locaux

Les centres de services locaux proposent des prestations d'étalonnage et de réparation. Si vous avez besoin d'étalonnage de pression, de débit, d'analyse ou de température, inutile de contacter un autre fournisseur ! Bien-entendu, nous émettons des certificats conformes à la norme ISO 17025.

 

Pour plus d'informations, contactez-nous !

 

Laboratoires primaires d'étalonnage

 

Notre gamme mondiale de laboratoires primaires peut être utilisée pour ré-étalonner vos instruments à un haut degré de précision. Vous bénéficiez d'étalonnages accrédités et reliés aux étalons nationaux et internationaux.

 

Accréditations:

SCS-052 (débit)
SIT 01-083 (température)
DKD K-13001-06 (pression)

 


 
Imprimer cette page  |   Envoyer cette page  |   Ajouter cette page à mes favoris
Fonctionnalités générales