Fieldgates

 

Fieldgate offre une visualisation, un diagnostic et une configuration à distance des capteurs, où qu'ils se trouvent via Ethernet TCP/IP, RTC ou GSM. Les valeurs mesurées sont accessibles et peuvent être exploitées dans le monde entier via Internet.

 

La famille Fieldgate en bref


Fieldgate FXA320 FXA520 FXA720
Connexion réseau Ethernet
LAN/WLAN,
Ligne téléphonique,
GSM/GPRS
Ethernet
LAN/WLAN,
Ligne téléphonique,
GSM/GPRS
Ethernet
LAN/WLAN
Raccord capteur 2 x 4..20mA,
4 x Switch
2 x 4..20 ma,
2 x HART® master
 1..3 x PROFIBUS® DP
Alimentation VAC ou VDC ou Solaire/Pile VAC ou VDC  VDC
Alimentation capteur Par boucle Externe Externe
Accessoires Panneau solaire, Pile, Antenne GSM HART®
Multiplexeur,
Multidrop Connector,
Antenne GSM
Coupleur de Segment,
PROFIBUS® PA, Remote E/S
Récupération des données HTML/XML via LAN,
Intranet, Internet or PSTN
HTML/XML via LAN,
Intranet, Internet or PSTN
HTML/XML via LAN,
Intranet, Internet
Service à distance pour les appareils connectés Non HART® via LAN, Intranet, Internet or PSTN PROFIBUS® via LAN
 
 
Imprimer cette page  |  
Fonctionnalités générales