Analyses - Echantillonneurs/Préleveurs d'échantillons

 
Echantilloneurs portables
 

Liquiport 2000, RPT20

rpt20
Système de dosage:
pompe péristaltique
Hauteur d'aspiration:
8 m
Unité de réfrigération:
Passive: Glace pilées
Active: Zéolithe
Alimentation:
110/230 V/AC, 12 V/DC (accu)

 


En savoir plus surrpt20

Liquiport 2000 Ex, RPT22

rpt22
Système de dosage:
pompe péristaltique
Hauteur d'aspiration:
8 m
Unité de réfrigération:
Passive: glace pilée
Active: Zéolithe
Alimentation: 12 V/DC (accu)

Agréments Ex:
ATEX II2G, Zone 1

 


En savoir plus surrpt22
Echantillonneurs fixes
 

ASP Station 2000 système à vide, RPS20

rps20
Système de dosage:
Système à vide
Hauteur d'aspiration:
8 m
Système de régulation de température dynamique intégré dans la structure du préleveur
Alimentation: 110/230 V/AC

 


En savoir plus surrps20

ASP Station 2000 Ex, RPS22

rps22
Système de dosage:
Système à vide
Hauteur d'aspiration:
8 m
Système de régulation de température dynamique intégré dans la structure du préleveur
Alimentation: 230 V/AC
Agréments Ex: ATEX II3G, Zone 2

 


En savoir plus surrps22

ASP Station 2000 système péristaltique, RPS24

rps24
Système de dosage:
Système à vide
Hauteur d'aspiration:
8 m
Système de régulation de température dynamique intégré dans la structure du préleveur
Alimentation: 110/230 V/AC

 


En savoir plus surrps24
Station de mesure
 

Station de mesure CE4

ce4
Système de dosage:
Système à vide ou péristaltique
Hauteur d'aspiration:
8 m
Système de régulation de température dynamique intégré dans la structure du préleveur
Alimentation: 230/400 V/AC
Système de nettoyage automatique

Paramètres mesurés: Valeur pH et température, potentiel redox, conductivité, oxygène dissous, turbidité, nitrates, CAS, chlore, dioxyde de chlore

 


En savoir plus surce4


 
Imprimer cette page  |   Envoyer cette page  |   Ajouter cette page à mes favoris
Fonctionnalités générales