STIPTOX


Description du produit

La détection rapide des impacts toxiques est vitale pour le bon fonctionnement d'une station d'épuration. Le toximètre STIPTOX, qui fonctionne en continu, simule la fonction naturelle de la station d'épuration à l'aide de sa biomasse adaptée. Cela donne une information instantanée sur les effets réels des eaux usées sur la station d'épuration.

 

Principaux avantages:

Détection de substances dangereuses pour la station d'épuration biologique

Garantit le fonctionnement de la station d'épuration sous toutes les conditions

Valeur mesurée toujours disponible, même après l'événement toxique grâce à la dilution des eaux usées, régulée afin de protéger la biomasse.

 

Domaines d'application

Surveillance de rivière

Protection des stations de traitement biologique

 
Principe de mesure Biologique avec procédure de dilution  

Méthode de mesure

Mesure réelle continue  
Gammes de mesure

Toxicité 0 - 100 %

 
Temps T90 3 - 15 minutes  
Application

Surveillance de rivière

Protection des stations de traitement biologique

 
Caractéristiques    
Design     
Materiau    
Dimension (W x H x D) 645 x 1010 x 400 mm  
Poids 65 kg  
Protection IP54 (DIN 40050)  
Température ambiante +5°C - +35°C  
 
Description Version Language
Innovations (IN)    

Continuous on-line toxicity measurement with STIPTOX
Effective protection of wastewater treatment plant biology

07/05 American English
 Fields of Activities (FA)    
Online Analyzers
Cost-saving Solutions for Control, Inspection and Quality Assurance
 04/06 English
 


 
Imprimer cette page  |  
Fonctionnalités générales