Memosens pH / ORP

het innovatieve Memosens systeem biedt de ideale oplossing voor veiligheid en gebruiksgemak - iets waar gebruikers en producenten al jarenlang naar streefden.


 
Memosens: open industry standard

Memosens systeem bestaat uit

Memosens sensor
Liquiline transmitter platform
Memobase sensor en datamanagement tool
Memocheck sensor simulator

 

Gecombineerd met alle reguliere veldbussen, is een Memosens systeem open voor alle procescontrole en asset management systemen. Ze zijn al uitgebreid getest zelfs in de chemische en farmaceutiusche industrie, biotechnologie, voedingsmiddelen, water en afvalwater, pulp en paper en energie.

 

 

Voordelen van Memosens:

Levensduur van Memosens sensoren tot 40% langer
Minder kalibraties dankzij een langere sensor service interval
Minder proces "downtime" doordat niet gespecialiseerd personeel de sensor eenvoudig en snel kan vervangen.
Nauwkeuriger procesmanagement dankzij exactere kalibratie in het laboratorium onder reproduceerbare omstandigheden.
"Predictive maintenance" als een geïntegreerd deel van de sensortechnologie, wat resulteert in een verbeterde asset management.
 
Glass electrodes
 

Orbisint CPS11D

Standaard pH elektrode

CPS11D
Memosens technologie
Langetermijnbewaking in chemie, drinkwater, afvalwater
Vuilafstotend teflon ringdiaphragma
Betrouwbare meting (pH 0-14) tot 16 bar, eenvoudig in gebruik.

Meer informatie overCPS11D

Orbisint CPS12D

Standaard Redoxsensor

CPS12D
Memosens technologie
Langetermijnbewaking in waterbehandeling, ontgifting, chemie
Platina ring of gouden pin; meetbereik: :
- 1500 mV tot + 1500 mV
Vuilafstotend teflon ringdiaphragma, eenvoudig te gebruiken.

Meer informatie overCPS12D

Ceraliquid CPS41D

High-performance pH sensor

CPS41D
Memosens technology
Chemistry, pharmaceutical industry, pure water (low conductivity)
For high requirements with regard to accuracy and speed
Reliable measurement (pH 0 -14) with rapidly changing composition of media

Meer informatie overCPS41D

Ceraliquid CPS42D

CPS42D
Memosens technology
Chemistry, detoxification, water treatment and power plants
For highly clogging media and rapidly changing compositions
Platinum ring, measuring range from - 1500 mV to + 1500 mV

Meer informatie overCPS42D

Ceragel CPS71D

Hygienic pH sensor

CPS71D
Memosens technology
CIP/SIP/autoclavable for food and pharmaceutical industries
Certified biocompatibility of wetted parts, free of acrylamide
BP version with pressurized reference; BU version for overhead installation

Meer informatie overCPS71D

Ceragel CPS72D

CPS72D
Memosens technology
Fof food, fermenter and biotechnology with quickly changing ORP potentials
Platinum ring with double chamber reference, measurement range - 1500 to + 1500 mV
Free of acrylamide, insensitive to pressure- and temperature changes

Meer informatie overCPS72D

Orbipore CPS91D

CPS91D
Memosens technology
For pigment manufacturing, paper industry and production of colorants
Open aperture for precipitation reactions,  emulsions and suspensions
Rapid response, highly stabilized gel

Meer informatie overCPS91D
Glass-free sensors
 

Tophit CPS441D

CPS441D
Non-glass and break-proof pH sensor
Wetted parts biocompatible and FDA listed, chip sealing EPDM; 3A certificate; for process applications perfluorelastomer sealing availabe
Horizontal mounting and overhead installation possible. Ceramic diaphragm and liquid filled reference
Available with TOP68 and Memosens technology

Meer informatie overCPS441D

Tophit CPS471D

CPS471D
Non-glass, hygienic break-proof pH sensor
Sterilizable, autoclavable, wetted material FDA listed; 3A certificate; fast response also at very low temperatures and low content of water
Ceramic diaphragm and double chamber gel reference, free of polyacrylamide
Available with TOP68 and Memosens technology

Meer informatie overCPS471D

Tophit CPS491D

CPS491D
Non-glass and break-proof pH sensor for process applications
Measurement in precipitations, emulsions and suspensions. Also at low temperatures and high organic load
Open aperture with highly stablilized double gel reference
Available with TOP68 and Memosens technology

Meer informatie overCPS491D
Accessories
 

Memocheck Plus CYP01

CYP01D
Simulation of predefined pH and temperature values of pH glass electrodes with Memosens technology
Set of five plug-in heads each simulating one predefined sensor status; values cannot be overwritten
Qualification of the digital data transmission from cable coupling to process control system
Qualification tool for quality management to qualify the measuring system during plant qualification (IQ / OQ) in pharmaceutical, biotech and food industry

Meer informatie overCYP01D
CYP02D
CYP02D
Simulation of predefined pH and temperature values of pH glass electrodes with Memosens technology
Twin plug-in head each simulating one predefined sensor status; values cannot be overwritten
Easy and reliable checks of measuring systems from cable coupling to process control system
Service tool for operating and service personnel in all industries

Meer informatie overCYP02D

Memobase CYZ41D

Central data and sensor management system

CYZ41D
Memosens technology
Complete life cycle management of sensors
Traceable end-to-end documentation of sensor utilization and calibration history
Reduction of process costs

Meer informatie overCYZ41D

Memosens data cable CYK10

CYK10
Absolute waterproof connection (ingress protection IP 68)
No corrosion of contacts
No interferences

Meer informatie overCYK10


 
Print deze pagina  |