Products for level measurement - Radiometric

The radiometric measurement is used for limit detection, level, interface lay and density measurement.


 
Gammapilot M
 

FMG60

FMG60
Measuring range for density:
50 mm / 2"
Measuring range for limit detection:
200 mm or 400 mm / 7.87" or 15.7"
Measuring range for level and interface layer:
400...2000 mm / 15.7"...78.7"

 

=================================================
Sensorgrootte voor dichtheid:
50 mm of 200 mm
Detector voor niveaudetectie:
200 mm of 400 mm actief

Meetbereik voor niveau en scheidingslaag: 400...2000 mm

 

 

Meer informatie over FMG60


Meer informatie overFMG60
Source container
 

QG020

QG020
Design:
Standard, Euro, Sweden and chemical design
Source:
Caesium Cs137 or Cobalt Co60
Switching on/off:
manual
Weight:
40 kg

 

=================================================
Ontwerp:
Standaard, Euro, Sweden en chemical design
Bron:
Cesium Cs137 of Kobalt Co60
 Schakeling aan/uit:
manueel of pneumatisch
Weight:
40 kg

 


Meer informatie overQG020

QG100

QG100
Design:
Standard, Euro, Sweden and chemical design
Source:
Caesium Cs137 or Cobalt Co60
Switching on/off:
manual
Weight:
87 kg

 

=================================================

Ontwerp:              Standaard, Euro, Sweden en chemical design

Bron:
Cesium Cs137 of Kobalt Co60
Schakeling aan/uit:
manueel of pneumatisch
Gewicht:
87 kg 


Meer informatie overQG100

QG2000

QG2000
Design:
Standard
Source:
Caesium Cs137 or Cobalt Co60
Switching on/off:
manual or pneumatic
Weight:
350 kg

 

=================================================
Ontwerp:
Standaard

Bron:                            Cesium Cs137 of Kobalt Co60

Schakeling aan/uit:
manueel of pneumatisch

Gewicht:
350 kg 


Meer informatie overQG2000


 
Print deze pagina  |   Verzend een link naar deze pagina  |   Voeg product to aan mijn favorieten

Related links

Radiometric level measuring principle

----------------------------------------

Radiometric level limit detection measuring principle

----------------------------------------

Online sizing of radiometric measurement products

----------------------------------------

Link to Gamma homepage