Instrumenten voor niveaumeting - Radar
Contactloze niveaumeting zelfs voor extreme procescondities

 
Micropilot M
 

FMR230

FMR230
Meetbereik: 
tot 20 m / 65 ft
Temperatuur:
-60 ...400 °C / -76...752 °F
Druk
-1...160 bar / ...2320 psi
Nauwkeurigheid:  
± 10 mm

 


Meer informatie overFMR230

FMR231

FMR231
Meetbereik: 
tot  20 m / 65 ft
Temperatuur:
-40 °C...150 °C / -40...302 °F
Druk:
-1...40 bar / ...580 psi
Nauwkeurigheid:
± 10 mm

 


Meer informatie overFMR231

FMR240

FMR240
Meetbereik: 
tot 20 m / 65 ft
Temperatuur:
-40...150 °C / -40...302 °F
Druk:
-1...40 bar / ...580 psi
Nauwkeurigheid: 
± 3 mm

 


Meer informatie overFMR240
FMR244
FMR244
Meetbereik:

     25m (82ft)

Temperatuur:

     -40°C...130°C / -40°F... 266 °F

Druk:

     Vacuum ... 3 bar / ...43.5 psi

Nauwkeurigheid:

                                    ± 3 mm


Meer informatie overFMR244
FMR245
FMR245
Meetbereik:
20 m / 65 ft
Temperatuur:
-40...150 °C / -40...302 °F
Druk: 
-1...16 bar / 232 psi
Nauwkeurigheid:
± 3 mm

Meer informatie overFMR245
FMR250
FMR250
Meetbereik:
70 m / 230 ft
Temperatuur:
-40...200 °C / -40...392 °F
Pressure:
-1...16 bar / ...232 psi
Nauwkeurigheid:
± 15 mm
Output:
4...20 mA HART®

Meer informatie overFMR250
Micropilot S
 

FMR540

FMR540
Meetbereik: 
tot 30 m / 98 ft
Temperatuur:
-40...+200 °C / -40...+392 °F
Druk:
-1...16 bar / -14.5...232 psi
Procesaansluiting: 
vanaf DN100 (4")
Hoorn antenne

 

 


Meer informatie overFMR540
FMR530
FMR530
Meetbereik: 
tot 25 m / 82 ft
Temperatuur:
-40...200 °C / -40...392 °F
Druk:
-1...64 bar / ...928 psi
Nauwkeurigheid:
 ± 1 mm

Meer informatie overFMR530
FMR531
FMR531
Meetbereik:
tot 20 m / 65 ft
Temperatuur:
-40...200 °C / -40...392 °F
Druk:
-1...40 bar / ...580 psi
Nauwkeurigheid: 
± 1 mm

Meer informatie overFMR531
FMR532
FMR532
Meetbereik: 
tto 38 m / 124 ft
Temperatuur:
-40...200 °C / -40...392 °F
Druk:
-1...16 bar / ...362 psi
Accuracy:
 ± 1 mm

Meer informatie overFMR532

FMR533

FMR533
Meetbereik:

     40 m (131 ft)

Temperatuur:

     -40 °C ... 200 °C / -40 °F ... 392 °F

Pressure:

     Vacuum ... 16 bar / ...232 psi

Nauwkeurigheid:

                                    ± 1 mm, custody transfer


Meer informatie overFMR533
Monitoring Unit
 
NRF590
NRF590

De Tank Side Monitor NRF 590 is een aanwijzende, integrerende bewakingsunit voor grote opslagtanks. Hij kan gebruikt worden met de Endress+Hauser Micropilot M en Micropilot S-serie radar niveaumetersm met andere HART compatibele systemen en tanksensoren.

 


Meer informatie overNRF590


 
Print deze pagina  |   Verzend een link naar deze pagina  |   Voeg product to aan mijn favorieten