Temperatuurtransmitter voor veldmontage iTEMP TMT162
Universele temperatuurtransmitter voor weerstandstemperatuursensoren, thermokoppels, weerstanden en spanningen met HART® of FOUNDATION Fieldbus™ protocol

Toepassingsgebied


Temperatuurtransmitter met HART® of FOUNDATION Fieldbus of protocol.

HART® protocol/ 4-20mA. Bediening via handheld configurator (DXR275/375) of PC
FOUNDATION Fieldbus ™ ITK 4.61
 

Kenmerken en voordelen


De hoogste betrouwbaarheid in ruwe industriële omgevingen door de dubbel compartiment behuizing met volledig ingegoten elektronica
Uitstekend afleesbaar display met achtergrondverlichting, gemeten waarde, bargraph en foutstatus
Mogelijkheid voor weergave parameters van 4 andere apparaten (FF)
Dual sensor ingang, bijvoorbeeld 2 Pt100 3-draads of 1 Pt100 4-draads & TC
Opslag minimum/ maximum proceswaarde
Sensor bewaking: storinginformatie, sensor back-up, drift alarm en corrosiedetectie voorkomen bedrijfstops en maken een snelle service actie mogelijk
Sensor matching: linearisatie met Callendar van Dusen of polynoom- vergelijk maakt optimale nauwkeurigheid van de temperatuurmeting mogelijk
Voedingsspaningsbewaking voor de hoogste betrouwbaarheid
Rekenkundige functies voor verschil of gemiddelde temperatuur
Bediening, visualisatie en onderhoud met PC, bijv. met Fieldcare software, AMS, PDM
FISCO/FNICO in overeenstemming met IEC 60079-27
Galvanische isolatie 2kV (sensoringang naar uitgang)
Uitgang simulatie voor een snelle controle van de meetkring
Optie: RVS behuizing voor hygiënische of EEx d toepassingen
WIB Evaluation Report: E 2755 T 05
 

Beknopte technische gegevens


1-2 ingangen: RTD, TC, Ohm, mV
Uitgang:

analoog 4 tot 20 mA met HART-protocol 

FOUNDATION Fieldbus interface

Voedingsspanning:

HART: 11 tot 40 V DC (standaard) 12 tot 30 V DC (Ex-version) 

FOUNDATION Fieldbus: 9 tot 32 VDC
Bediening: HART, FOUNDATION Fieldbus
Explosieveiligheid certificaten:

ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6

FM IS, NI I/1+2/A-D

CSA IS, NI I/1+2/A-D

ATEX II2G EEx d IIC T6

FM XP, DIP I, II, III/1+2/A-G

CSA XP, DIP,I, II, III/1+2/A-G

Technische informatie:  

TI 086R/09/

Inbedrijfstellings instructies:  

BA 132R/09/

 


Readwin2000®

HART®

Commuwin

Fieldcare

Germanische Lloyd

SIL

 
 
Print this page  |   Recommend this page  |   Voeg deze pagina toe aan uw favorieten