Omnigrad M TR 10
RTD temperatuursensor met geschroefde procesaansluiting
Toepassingsgebied

De TR10 Omnigrad M lijn temperatuuropnemers zijn weerstandsthermometers ontworpen om te worden gebruikt in lichte chemische industrie maar zijn tevens te gebruiken in algemene toepassingen.

Zij zijn opgebouwd uit een meetinzet, een thermowell en een behuizing, al of niet voorzien van een koptransmitter voor het omzetten van de meetwaarde.

Dankzij de modulaire constructie en de structuur zoals in de DIN 43772 standaard (form 2G/3G), is de TR 10 geschikt voor vrijwel alle industriële processen.

Lichte chemische industrie
Energiecentrales
Utilities

 

 
Kenmerken en voordelen

SS 316L/1.4404, SS 316Ti/1.4571 en Hastelloy C voor de procesdelen  
De meest gangbare geschroefde procesaansluitingen zijn standaard, overige in overleg leverbaar  
Klantspecifieke insteeklengten beschikbaar  
Oppervlakte afwerking Ra < 0.8 µm  
Vervangbare MgO geïsoleerde meetinzet
Tip van de thermowell gereduceerd of taps voor een snellere responstijd 
RVS, aluminium of kunststof aansluitkop, beschermingsklasse van IP65 tot IP67 
Vervangbare mineraalgeisoleerde meetinzet  
PCP (4...20 mA, PC-programmeerbaar), HART® en PROFIBUS-PA® 2-draads transmitters  
Pt 100 meetelement met klasse A tolerantie (DIN EN 60751) of 1/3 DIN B  
Pt 100 wire wound (-200...600°C) of thin film (-50...400°C)  
Dubbele Pt100 voor redundante metingen  
Pt 100 met 4-draads aansluiting, dubbele Pt 100 3-draads  
ATEX certificering voor gas en stof explosiegevaarlijke atmosferen
Materiaalcertificaat 3.1.B
Druktest
EA kalibratie certificaat
 
Beknopte technische gegevens

Vervangbare meetinzet /  thermowell:

ja 
Draaibare behuizing:  ja 
Procesaansluiting:

M20x1.5

G1/2" en G1" DIN 43772 (DIN 3852 form A)

G1/2", G3/4" and G1" BSP cylindrisch

1/2" en 3/4" NPT

Thermowell diameter:  9, 11, 12 mm 
Meetelement:

enkele of dubbele Pt 100

Aansluiting:

1 x Pt 100 4-draads (standaard of ATEX)

2 x Pt 100 3-draads

2 x Pt 100 2-draads (ATEX)

Tolerantie: klasse A of 1/3 DIN B 
Meetbereik: 

-200...600°C WW (wire wound)

-50...400°C TF (thin film)

Maximum druk:  50...100 bar (@ kameremperatuur

Snelste responstijd: 

t50 = 7.5 s (water 0.4 m/s)

t90 = 21 s

ATEX certificering: 

II 1 GD EEx ia IIC T6...T1 T85...450°C

II 1/2 GD EEx ia IIC T6...T1 T85...450°C

 

Technische informatie:  TI 256T/02
 


 
Print this page  |   Recommend this page  |   Voeg deze pagina toe aan uw favorieten