Toepassingsgebieden
|
|
|  |
Energiemanagement
|  |
Chemische industrie
|  |
Verwarming en ventilatie (HVAC)
|  |
Farmaceutische industrie
|  |
Dranken- en voedingsmiddelen industrie
|  |
Installatie- en machinebouwbouw
|  |
Petrochemische en olie & gas industrie |
|
| |
Kenmerken en voordelen
|
|
|  | Geschikt voor toepassingen met gas, vloeistoffen, stoom en water
|  | Intrinsiekveilige ingangen (optioneel)
|  | Gelijktijdige berekening van max. 3 berekeningen, zelfs als verschillende media worden gebruikt
|  | Zeer nauwkeurige procesberekeningen (dichtheid, enthalpie, compressibiliteit) op basis van vergelijkingen en/of tabellen met de materiaalgegevens
|  | Standaard berekeningen: IAPWS-IF97, SGERG88, AGA8, NX19, reëel gas vergelijkingen (SRK, RK), ISO 5167, tabellen
|  | Kan gebruikt worden in combinatie met alle gebruikelijke flowmeetsystemen (vortex, turbine, MID, meetschijf, venturi, verschildruk, etc.)
|  | Profibus interface (optie)
|  | Compensatie ingang voor dichtheidsignaal
|  | Logboekfunctie voor foutmeldingen en instellingswijzigingen met datum en tijd
|  | Configuratie en bediening door middel van een PC met ReadWin2000 software
|  | Modulair uit te breiden (in- en uitgangen)
|  | Groot LC display met achtergrondverlichting en kleurverandering bij een eventuele storing. |
|
| |
|
|
Technische gegevens
|
Ingangen:
|
Stroom: 0/4-20 mA
PFM. 0,25 - 18 kHz
Impulsen: 0,25 - 18 kHz
Temperatuur: Pt100
|
Uitgangen:
|
Stroom: 0/4-20 mA
Impuls: 0,5 Hz - 12,5 kHz
Looppower: 24 VDC, max. 30 mA (optioneel intrinsiekveilig),
voor alle aaneengesloten transmitters
Alarmrelais: max 250 VAC, 5A / 30 VDC, 5A
|
Voeding:
|
Standaard: 90…253 VAC 50/60 Hz
Laagspanning: 18…36 VDC of 20…28 VAC 50/60 Hz
|
Certificaten: |
ATEX, FM en CSA (optie)
|
| Technische informatie: TI 098R/09/ |
| Inbedrijfstellings instructies: BA 144R/09/ |
| |
|