Energy manager RMS 621
Flowcomputer voor industriële energieberekening van stoom en water
Energy manager RMS 621
Toepassingsgebieden
Energie management
Chemische industrie
Verwarming, ventilatie en air conditioning
Farmaceutische industrie
Voedingsmiddelen en dranken industrie
Installatiebouwers

 

 

 

Kenmerken en voordelen


Berekening van de volgende applicaties:
- Stoommassa
- Stoom warmtehoeveelheid
- Netto stoomhoeveelheid
- Stoom - warmte - verschil
- Water warmtehoeveelheid
- Water - warmte - verschil  
Berekening van max. 3 applicaties tegelijkertijd, ook voor verschillende media  
Real time clock
Logboekfunctie voor foutmeldingen en wijzigingen instellingen met datum en tijd
Aantal in/uitgangen modulair uit te breiden
Multifunctionele ingangen
Configuratie en bediening via seriele interface en PC software ReadWin® 2000 
Data beveiligd tijdens spanninguitval
Groot display met achtergrondverlichting met kleurverandering bij storing
Snelle en veilige configuratie met applikatie gerichte bediening (Quick Setup)
Online help functie bij alle parameters
Berekeningen volgens  IAPWS-IF 97
Conform standaarden  EN 1434-1, 2, 5, 6 en OIML R75
Conformiteitcertificaat (METAS) voor water warmtemeting volgens EN 1434
Bidirectionele flow applicaties of energiemetingen mogelijk
Split-range bij dP-flow metingen
Flow compensatie door verbeterde verschildruk procedure
Mbus en Profibus interface (optie)
Conformiteitcertificaat (METAS) voor water warmtemeting volgens EN 1434

 

 
Beknopte technische gegevens
Ingangen

Stroom: 0/4 tot 20 mA

PFM: 0.25 Hz tot 12.5 kHz

Pulsen: 0.25 Hz tot 12.5 kHz

Temperatuur: weerstands temperatuuropnemer (RTD)

Uitgangen

Stroom: 0/4 tot 20 mA

Pulsen: 0.5 Hz tot 12.5 kHz

Meetkringvoeding: 24 VDC, max. 30 mA (voor alle aaneengesloten transmitters)

Alarmrelais: Max.250 VAC, 5A / 30 VDC, 5A

 

Voedingspanning 

Standaard voedingsspanning: 90...253 V AC 50/60 Hz

Laagspanning voeding:18...36 V DC of 20...28 V AC  50/60 Hz

 

Technische informatie:  TI 092R/09/
Inbedrijfstellings instructies:  BA 127R/09/
 


 
Print this page  |   Recommend this page  |   Voeg deze pagina toe aan uw favorieten