Cerabar M PMP41, PMP45
Overbelastbare druktransmitter met een metallische sensor. Met analoog, Smart of PROFIBUS-PA elektronica.
Toepassingsgebieden

De Cerabar M is een druktransmitter voor het meten van relatieve en absolute druk in gassen, dampen en vloeistoffen. Door het modulaire ontwerp is de Cerabar M bij uitstek geschikt voor toepassing in vrijwel iedere industrie.

 
Kenmerken en voordelen
Meetonzekerheid
- Alineariteit kleiner dan 0,2% van het ingestelde bereik
- Instelbare bereiken tot TD 10:1
- Langetermijn stabiliteit beter dan 0,1%
Sensoren
- Piëzoresistieve metallische sensor voor meetbereiken tot 400 bar (6000 psi)
Elektronica
- Analoog: basisversie met korte responsetijd voor snelle processen
- Smart: intelligent met flexibele bediening via het HART protocol
- PROFIBUS-PA: volledig digitale communicatie voor geavanceerde meting, diagnose en beheer.
Behuizing
Met de standaard roestvast stalen behuizing zonder de dode ruimtes voldoet de Cerabar M aan de speciale hygiënische eisen uit de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie. Het epoxy gecoate aluminium huis is een bewezen concept voor de procesindustrie.
Procesaansluitingen
Alle gangbare inschroefdelen, hygiënische koppelingen en flenzen zijn beschikbaar.
 
De belangrijkste technische data
Meetbereiken: Metallische sensor: 
100 mbar...400 bar (1.5 psi...5800 psi)
Statische overlastdruk: Metallische sensor:
4 bar...600 bar (60 psi...8700 psi)
Elektronicavarianten:  4...20 mA (analoge elektronica)
4...20 mA (HART)
PROFIBUS-PA
Procesaansluitingen:  Alle gangbare schroefdraadversies, flush-mounted aansluitingen en flenzen
Procestemperatuur: PMP 41:
-40 °C...+100 °C (-40 °F...+212 °F)
PMP 45:
-40 °C...+125 °C (-40 °F...+257 °F)
(Reinigingstemperatuur +150 °C (+302 °F) tot 60 minuten)
Omgevingstemperatuur: -40 °C...+85 °C (-40 °F...+185 °F)
Certificaten: DMT
CSA
FM
TIIS
EHEDG
3A
Technische informatie:  TI 321P/00
Inbedrijfstellings instructies:  BA 200P/00 (analoge elektronica), BA 201P/00 (HART), BA 222P/00 (PROFIBUS-PA)
 


 
Print this page  |   Recommend this page  |   Voeg deze pagina toe aan uw favorieten