Toepassingsgebieden
|
| De Deltabar S drukverschiltransmitter is geschikt voor de volgende meetopgaven: |
|
|  | Flowmeting (volume en massaflow) in combinatie met primaire opnemers in gassen, nevels en vloeistoffen
|  | Niveau, druk, volume- of massameting in vloeistoffen
|  | Drukverschilmeting bewaking bijv. van pompen of filters. |
|
| |
Kenmerken en voordelen
|
|
|  | Grote lange termijn stabiliteit
|  | Hoge nauwkeurigheid: van 0,075% standaard tot 0,05% in Platinum versie
|  | Turn down 100:1, hoger op verzoek
|  | Voldoet aan PED (Pressure Equipment Directive)
|  | HistoROM® / M-DAT geheugenchip
|  | Functiebewaking vanaf de meetcel t/m de elektonica
|  | Modulariteit (universele elektronica voor druk en drukverschil)
|  | Snelle opstart dankzij Quick Setup menu
|  | Veilige en makkelijke opstart zowel 'on site' of via HART 4...20 mA signaal, PROFIBUS PA of Foundation FIeldbus
|  | Uitgebreide diagnostische functies. |
|
| |
|
|
Beknopte technische gegevens
|
Referentie nauwkeurigheid:
|
standaard tot 0,075% van ingesteld meetbereik
In Platinum versie tot 0,05% van ingesteld meetbereik
|
|
Meetbereik:
|
van -10...+10 mbar tot -40...+40 bar
|
|
Overbelastbaarheid:
|
op één kant of op beide kanten max. 420 bar |
|
Procestemperatuur:
|
-40...+120°C |
|
Omgevingstemperatuur:
|
-40...+85°C |
|
Certificaten:
|
ATEX, CSA, FM
|
|
Speciale uitvoeringen:
|
- Hoge druk versie tot 700 bar statische druk
- Standaard 420 bar statische druk
- Nace goedgekeurde materialen
- Met Rhodium-goud membraan
- Membraan uit Tantalum
- Als Deltatop / Deltaset met flow-opnemers |
|
| |
|