Nouveaux débitmètres thermiques pour gaz

t-mass 65F et 65I

t-mass 65F et 65I : débitmètres thermiques pour gaz

Conçu, fabriqué et calibré par notre centre de compétence suisse le débitmètre thermique Proline t-mass représente une avancée majeure dans le domaine de la mesure de débit sur les gaz.

 

Comme l'indique la dénomination Proline, ce débitmètre dispose de tous les atouts de nos débitmètres Proline électromagnétiques, Coriolis, vortex et ultrasoniques; entre autres une plate-forme électronique permettant une mise en service simple et rapide et une combinaison flexible d'entrée et de sorties. Le Proline t-mass est disponible en versions à brides ou à insertion et s'adapte parfaitement à des mesures en présence de très faibles vitesses (0,2m/s) et pressions ou de turndowns élevés. L'intelligence embarquée du Proline t-mass permet à l'utilisateur de sélectionner 20 gaz différents en plus de mélanges pouvant comporter jusqu'à huit composants différents.

 

Pour garantir la qualité de ses calibrations Endress+Hauser s'est doté d'une nouvelle unité de calibration pour les gaz, accréditée METAS. Celle-ci permet de réaliser des calibrations à l'air dans des gammes de mesure allant de 0,2kg/h à 10.000kg/h avec une incertitude globale de 0,3% et fait usage de références telles que des pistons rotatifs et des turbines et des "critical nozzles".

 

Liens utiles: 

Plus de détails concernant la version à brides t-mass 65F >> 

Plus de détails concernant la version à insertion t-mass 65I>>          

 
Demande de prise de contact à propos du PROline t-mass
Je souhaite que l'un de vos spécialistes me contacte à propos de cet appareil.
Nom : *   
Société : *   
Code postal : *   
Téléphone : *   
E-mail : *   
 
       
 
Imprimer cette page  |   Recommend this page  |   Ajouter cette pages à vos favoris