Séparez et ne gardez que le meilleur
Mesure d’interface par radar filoguidé

Les technologies radar à émission libre et filoguidé ont fait leurs preuves dans de nombreuses industries. Forts de notre succès et de notre expérience auprès de nos différents utilisateurs, nous avons fait évoluer notre gamme de radars filoguidés afin qu'en plus du niveau total, ils mesurent également le niveau d'interface. Les performances du logiciel ont été améliorées et un algorithme breveté par Endress+Hauser, l'E.O.P. (End Of Probe), permet de fiabiliser la mesure du niveau d'interface, répondant aux exigences les plus pointues des utilisateurs.

 

Mesure d'interface, mesure de niveau total, quel que soit votre besoin, le Levelflex M interface vous permet d'effectuer les deux mesures simultanément, en un seul équipement. Basé sur la technologie des ondes guidées le long d'un conducteur, le Levelflex M permet de s'affranchir des variations de température, de pression et de densité.

 

 

 

Mesure simultanée de l'interface et du niveau total
Précision de la mesure
Aucun étalonnage humide requis
Va en lieu et place d'un displacer/tube de torsion
Pour des process jusqu'à 400 °C /400 bar
Sonde raccourcissable

 

Séparez et ne gardez que le meilleur

La mesure d'interface consiste à mesurer le niveau respectif de deux liquides non miscibles dans une cuve, de manière à les distinguer et à ne garder qu'un des deux produits. Cette situation est bien connue dans l'industrie chimique ou pétrochimique lorsque dans un décanteur, on souhaite séparer par exemple le pétrole de l'eau.

 

     

Pour compléter notre offre et répondre à toutes les problématiques de mesure et de détection d'interface dans les différentes industries, d'autres principes de mesure sont offerts: capacitif, radiométrie, jaugeur.

 

Ces quatre principes de mesure s'appliquent à ces différents types d'interface :

Interfaces nettes entre deux liquides
Interfaces avec émulsion
Interfaces multiples (liquides/solides)
 
Prière de me contacter à propos d'une mesure d'interface
Nom: *   
Prénom: *   
Société: *   
Code postal: *   
Tél. *   
e-mail *   
 
       
 
 
Imprimer cette page  |   Recommend this page  |   Ajouter cette pages à vos favoris