Accurate Flow Solutions - AFS
Calculateur de débit corrigé et d'énergie

Il permet de calculer en temps réel les débits corrigés en fonction de la pression, de la température et des propriétés thermodynamiques du fluide. Le calculateur utilise des algorithmes de la norme ISO5167.

Il effectue également des compatge d'énergie.

 

La fourniture comprend :

Une armoire équipée d'un calculateur* RMS621 / RMC621
Un calculateur comprend :
- entrées 4-20 mA: 1 à 3 x dP, 1xP, 1 x t°
- sorties 4-20 mA: débit corrigé en masse et énergie
- sorties impulsions pour totalisateurs en tonnes et G joules ou multiples.
- écran LCD configurable
L'armoire est câblée avec bornier repéré (plan)
Fermeture par clefs à barillet
Alimentation 90…250 VAC 50/60 Hz.
Calculateurs programmés et testés, fournis avec PV de test contresigné par l'organisme agréé pour validation selon ISO 5167 pour certificats verts.

 

* Pour application eau et vapeur, le calculateur RMS621 basé sur le standard IAPWAS-IF97.

Pour autres liquides et gaz, le calculateur RMC621 basé sur les standards SGER88, NX19, AGA8, SRK et gaz parfaits pour les gaz.  API2540, OIML R63 et calcul linéaire pour les liquides.

 
Imprimer cette page  |   Recommend this page  |   Ajouter cette pages à vos favoris

Informations produit détaillées