Transmetteur de température sous boîtier de terrain iTEMP TMT162
Le TMT162 est en fait plus qu'un transmetteur pour mesure continue de la température pour thermorésistances, thermocouples, résistances et tensions, avec protocole HART ou Foundation Fieldbus™

Caractéristiques principales

Boîtier à deux compartiments pour une sécurité accrue même dans les environnements industriels les plus exigeants.
Affichage rétroéclairé très lisible pour valeur mesurée, bargraph et indication d'erreur
Commande, visualisation et maintenance par PC, par ex. avec logiciel FieldCare ou ReadWin® 2000
Deux voies d'entrée par ex. pour 2 x Pt100 à liaison 3 fils ou 1 x Pt100 4 fils et TC
Surveillance de capteur : signalisation de panne, backup, alarme de dérive, détection de corrosion selon NAMUR NE 89
Signalisation de panne en cas de rupture ou court-circuit du capteur, réglable selon NAMUR NE 43
Agréments : ATEX (EEx d, EEx ia et poussière), FM et CSA (XP, IS et DIP)
Conforme à SIL2
Séparation galvanique 2kV
Simulation de sortie
Sauvegarde des données de process min et max
Fonction de matching
Surveillance de la tension d'alimentation
Fonctions mathématiques pour différence de température ou moyenne
En option : boîtier inox
Contacts plaqués or qui réduisent fortement les risques de corrosion
 

Tests WIB passés avec succèes !

Le transmetteur de température TMT162

Afin de déterminer quels sont les équipements d'automatisation de process qui répondent le mieux à leurs exigences en termes de précision et de fiabilité les associations d'utilisateurs d'instruments EI (UK), WIB (NL) et EXERA (F) collaborent au sein de l'EWE à des programmes d'évaluation d'instruments, réalisés par des laboratoires indépendants.

 

C'est ainsi que l'iTEMP® TMT162 a été évalué selon les critères de la version de mai 2003 du programme de test WIB pour les transmetteurs de température. Certains tests du programme initial ont été remplacés par des versions dont la sévérité dépassait celle du WIB.

Les résultats figurant au rapport d'évaluation (E 2755 T 05) confirment, été dépassent souvent les spécifications même du transmetteur de terrain d'Endress+Hauser.

 

Outre un excellent comportement au cours de tests rigoureux, plusieurs avantages uniques ont été repris au point 2.2 du rapport ("Comments on construction and use"): bornes plaquées or, afficheur orientable rétroéclairé, détection de corrosion du capteur, et enfin facilité d'utilisation et de configuration.

 

Cliquez ici télécharger le rapport WIB complet (PDF 2,49 MB)

 
Demande de prise de contact à propos du TMT162
Je souhaite *
Nom : *   
Société : *   
Code postal : *   
Téléphone : *   
E-mail : *   
 
       
 
Imprimer cette page  |   Recommend this page  |   Ajouter cette pages à vos favoris