Proline Prosonic Flow 92F
Débitmètre ultrasonique 2 fils

Endress+Hauser présente le premier débitmètrique ultrasonique équipé d'un transmetteur 2 fils alimenté par la boucle de courant. Le Proline Prosonic Flow 92F combine en effet un capteur ultrasonique multi-beam pour montage en ligne et un transmetteur alimenté par la boucle de courant, combinaison qui offre une installation aisée - tant électrique que mécanique - et une très haute précision.

 

Le débitmètre 92F est idéal pour les installations de process en chimie. Il s'utilise tant sur des produits conducteurs que non conducteurs, dans des applications de process ou périphériques et sur des dérivés de solvants et d'hydrocarbures.

 

Le transmetteur du débitmètre 92F est disponible en trois versions :

4 to 20 mA HART
4 to 20 mA HART avec sortie statut / impulsions supplémentaire
Profibus-PA

 

Son intégration dans les systèmes est assurée un logiciel de Device Type Management (DTM) et la technologie Field Device Tool (FDT). Sa mise en oeuvre ne nécessite que la définition de la gamme réelle de débit.

 

Le capteur Prosonic Flow F est constitué d'un corps en acier inoxydable, de brides et de 2, 3 ou 4 paires de sensors ultrasoniques soudées dans le corps même. La disposition de ces sensors garantit un scannage optimal du débit dans toute la section de mesure ce qui réduit les contraintes en matière de longueurs droites à moins de cinq fois le diamètre de la conduite.

 

Le Prosonic Flow 92F offre une précision meilleure que 0,5% (0,3% en option). En outre, l'absence de contact entre sensors et fluide fait du Prosonic Flow 92F un débitmètre virtuellement exempt de maintenance et sans perte de pression additionnelle.

 

Cliquez ici pour plus d'information >>

 
Demande à propos du Prosonic Flow 92F
Je souhaite : *
Nom : *   
Société : *   
Code postal : *   
Téléphone : *   
E-mail : *   
 
       
 
Imprimer cette page  |   Recommend this page  |   Ajouter cette pages à vos favoris