Promass S
La solution Coriolis pour l'agro-alimentaire, au plus juste prix

Nouveau débitmètre massique Coriolis :

monotube et multivariable, mesure la masse, le volume, la densité, la temperature et la concentration

 

Le Promass S répond à toutes les exigences en matière d'hygiène en vigueur dans l'industrie alimentaire. Les agréments 3-A et EHEDG viennent certifier son design hygiéniques et garantir un nettoyage parfait. Son tube unique en acier inoxydable est autodrainant et permet l'usage de racleurs. De plus, le Promass S supporte les process NEP et SEP jusqu'à +150°C.

 

Le Promass S permet la mesure directe du débit massique, de la densité et de la température. Des fonctionnalités additionnelles assurent le calcul du volume et la concentration compensée en température (par ex. Brix, Plato, etc.) Un software de batching est également disponible.

 

Partant du principe que seuls des étalonnages accrédités sont des étalonnages crédibles, Endress+Hauser réalise ses étalonnages selon ISO/IEC 17025, assurant ainsi des précisions jusqu'à 0,1% de la fin d'échelle.

 

Enfin, l'insatallation du Promass S n'exige ni longueurs droites en amont ou en aval, ni conditionneur de débit.

 
Je souhaite plus d'information à propos du Promass S
Prière de *
Nom : *   
Société : *   
Adresse : *   
Code postal et localité: *   
Téléphone :   
E-mail : *   
 
       
 
Imprimer cette page  |   Recommend this page  |   Ajouter cette pages à vos favoris