Accurate Flow Solutions - AFS
Eléments primaires (Flow elements)

Nous proposons des éléments déprimogènes normalisés dont la conception, la fabrication et l'installation sont strictement conformes à la norme ISO 5167 éd. 2003.

 

En fonction des contraintes (encombrement, longueurs droites disponibles, perte de charge admissible, etc.) Endress+Hauser peut offrir :

        Tube de mesure usiné muni d'un diaphragme.
        Tube de mesure usiné muni d'une tuyère.
        Tube de Venturi Classique usiné

 

Tous les matériaux de construction sont possibles : acier carbone, inox, acier réfractaires etc.

 

 

 

La conformité à la norme ISO5167 de l'élément primaire et de son implantation, constatée par un organisme indépendant, permet de garantir une incertitude de mesure sans recourir à des calibrations périodique coûteuses.

 

Pour les mesures de débit de vapeur les prises de pression sont munies de pots à condensats et robinets d'arrêt.

 

Dans tous les cas, la fourniture comprend le dossier constructeur complet pour le marquage CE 97/23 (PED) par organisme agréé.

 

Une erreur globale de mesure < à 1.0 % avec une plaque à orifice ou 1,5%  avec un Venturi, sur une gamme de 10 à 100% de débit, peut être garantie avec une chaîne de mesure comprenant: l'armoire avec les transmetteurs de pression, une sonde de température et un calculateur de débit corrigé.

 
Imprimer cette page  |   Recommend this page  |   Ajouter cette pages à vos favoris